монтажный пистолет

Монтажные пистолеты Hilti

BX 3 и GX 120 — инновационные решения для широкого спектра работ по механике, электрике и внутренней отделке.

Монтажный пистолет Hilti – это лучшее решение для тех, кто хочет повысить эффективность работ и сократить сроки производства. Выберите подходящий инструмент в официальном интернет-магазине Hilti либо запросите бесплатную демонстрацию монтажного пистолета на вашем строительном объекте.

Газовый монтажный пистолет

Hilti GX 120

Газовый монтажный пистолет

Преимущества

  • 1 год – период «Никаких затрат»
  • 100 Дж – мощность газового пистолета
  • магазин на 40 патронов – высокая скорость для серийных монтажных работ
  • индикатор газа – позволяет вовремя установить новый баллон
  • 14 - 39 мм – диапазон длин гвоздей

Цена: 32 844 руб. (без НДС)

Применения GX 120

  • Крепление направляющей для гипсокартона в пол
    1 / 5
    Крепление направляющей для гипсокартона в пол

  • Крепление пучка кабелей текстильной лентой X-TT
    2 / 5
    Крепление пучка кабелей текстильной лентой X-TT

  • Крепление клипсы под гофру
    3 / 5
    Крепление клипсы под гофру

  • Крепление пластикового короба к стене
    4 / 5
    Крепление пластикового короба к стене

  • Крепление мембраны гидроизоляции элементом X-SW
    5 / 5
    Крепление мембраны гидроизоляции элементом X-SW

Аккумуляторный монтажный пистолет

Hilti BX 3

Аккумуляторный монтажный пистолет

Преимущества

  • 2 года – период «Никаких затрат»
  • 600 гвоздей – монтаж на одном заряде батареи (B22 – 5,2 А ч)
  • без газа и пороха – отсутствие камеры сгорания
  • до – 20° – температурный режим
  • 14 - 24 мм – диапазон длин гвоздей

Цена: 71 086 руб. (без НДС)

Применения BX 3

  • Крепление направляющей для гипсокартона в пол
    1 / 5
    Крепление направляющей для гипсокартона в пол

  • Крепление направляющей для гипсокартона в стальную балку
    2 / 5
    Крепление направляющей для гипсокартона в стальную балку

  • Крепление металлического короба
    3 / 5
    Крепление металлического короба

  • Крепление клипсы под гофру
    4 / 5
    Крепление клипсы под гофру

  • Крепление пучка кабелей текстильной лентой X-TT
    5 / 5
    Крепление пучка кабелей текстильной лентой X-TT

Сравнить инструменты

Вы можете сравнить данные инструменты в электронном каталоге.

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ