Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

Дисковая электрическая стенорезная пила DS-TS 20E

Уникальное спецпредложение на комплект с принадлежностями и расходными материалами

Please enter alternative text here (optional)

Стенорезная пила Hilti DS-TS 20E — самая универсальная в нашем портфолио. Она может использоваться как для резки проемов и корректировочных работ, так и для тяжелого демонтажа железобетонных конструкций. В своем классе это самое надежное и производительное решение. Сотни клиентов по всей России оценили мощность и удобство данной стенорезной машины.

Только сейчас вы можете приобрести легендарную пилу Hilti DS-TS 20E с набором принадлежностей и расходных материалов по уникальной цене:

2 288 000 руб. (без НДС).

Основные особенности

Please enter alternative text here (optional)
  • Мощный бесщеточный высокочастотный двигатель
  • Система автоматического регулирования мощности Traction control
  • Малый вес режущей головы
  • Легкость управления с дистанционного пульта
  • 1 год период "Никаких затрат" без ограничения по моточасам
  • Удобная транспортировочная тележка в комплекте

Количество наборов по специальной цене ограничено

Please enter alternative text here (optional)

При покупке стенорезной пилы DS-TS 20E по фиксированной цене в комплекте к ней вы получаете принадлежности и диски общей стоимостью 500 000 рублей.

Содержимое набора:

  • Направляющий рельс 1 м (1 шт)
  • Направляющий рельс 2 м (1 шт)
  • Рельсовая опора (2 шт)
  • Соединительный палец (1 шт)
  • Эксцентриковый палец (2 шт)
  • Боковины кожуха дисков 800 мм (1 шт)
  • Середина кожуха дисков 800 мм (1 шт)
  • Фланец для резки вплотную (1 шт)
  • Диск 800 мм (3 шт)

Цена: 2 288 000 руб. (без НДС)

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть алмазную стенорезную машину в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Цифры и факты

1600 мм

Максимальный диаметр диска
Минимальный диаметр 600 мм

730 мм

Максимальная глубина реза
Лучшая в своем классе эффективность резки

19 кВт

Номинальная мощность
Высокая мощность при малом весе

940 об/м

Максимальная скорость вращения диска
Высокая производительность

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ