Новые клипсы Hilti X-EKS E

Монтаж электрики стал еще быстрее и выгоднее.

клипсы для гофры

Новые зажимы Hilti X-EKS E для жестких и гибких кабелей разработаны с учетом локальных требований специально для российского рынка.  

  • Подтвержденная прочность и надежность использования
  • Возможность без повреждений закрепить гофрированные трубы благодаря новой форме зажимов и гибкому пластику  
  • Совместимость с монтажными пистолетами BX 3, GX 120, GX 3
  • Скорость работы быстрее до 10 раз по сравнению с традиционным методом
  • Возможность производить монтаж одной рукой за счет удобного крепления к носику монтажного пистолета
  • Три размера зажимов – 16, 20 и 25 мм
  • Цена клипс на 40% ниже, чем у предыдущей версии 

Фото применений

Монтаж гофродкржателей
1 / 2
Монтаж гофродержателей

2 / 2
Монтаж гофродержателей

Купить клипсы

Узнать больше и заказать онлайн

Hilti рекомендует

Гвоздь для бетона в ленте X-P

Узнать больше

Гвоздь для бетона в ленте X-C

Узнать больше

Аккумуляторный монтажный пистолет

Узнать больше

Поделиться