Познакомьтесь с нашим новым отбойником из легкого класса

Новый TE 500-AVR присоединяется к ТЕ 700-AVR, предлагая лучшее в классе соотношение веса и мощности и инновационную систему снижения вибрации (AVR)

Отбойный молоток Hilti TE 500
С новым TE 500-AVR выполнить легкую корректировку стен и проемов просто, как никогда ранее!

Новый TE 500-AVR идеально подойдет тем, кто ищет быстрый и производительный отбойник и вместе с тем заботится об удобстве при работе

Ключевые преимущества за 2 минуты

Сравнение отбойных молотков TE 500-AVR и TE 700-AVR

Высокая производительность и комфорт работы значат много

Hilti TE 500

Отбойный молоток TE 500-AVR

TE 500-AVR идеально подходит для выполнения легких корректировочных работ и удаления старой плитки, обеспечивая высокую скорость и комфорт. Его главные преимущества – это энергия удара 8,5 Дж (EPTA) и низкая вибрация – всего 6,8 м/с2. Это значит, что молотком TE 500-AVR можно работать без усталости гораздо дольше по сравнению с другими инструментами данного класса. Обязательно стоит отметить быстросъемный кабель, улучшенную двойную защиту от пыли, разработанную Hilti систему охлаждения, защищающую весь механизм от перегрева, и систему пылеудаления TE DRS-B, позволяющую работать практически без пыли.    

Отбойный молоток TE 700-AVR

Отбойный молоток TE 700-AVR

TE 700-AVR – лучший отбойный молоток для серийных работ по корректировке бетонных и кирпичных стен. Им можно работать длительное время благодаря очень низкой вибрации. Основные преимущества: энергия удара 11,5 Дж (EPTA), самая низкая в классе вибрация благодаря технологии Hilti AVR, бесщеточный двигатель с увеличенными в несколько раз межсервисными интервалами, инновационный эргономичный дизайн для лучшего распределения веса инструмента, двойная защита от проникновения пыли внутрь механизма, система пылеудаления TE DRS-B, позволяющая работать практически без пыли.    

Как отбойники Hilti могут вам помочь

Всегда подходящий инструмент для разных применений

Removing tiles with Hilti TE 500-AVR
1 / 3
Удаление старой плитки

Отлично подходит для легких корректировочных и демонтажных работ, например, удаления плитки.

Демонтаж кирпичных стен
2 / 3
Демонтаж кирпичных стен

Расширение проемов в железобетонных стенах с TE 500-AVR
3 / 3
Расширение проемов

Подходит для расширения проемов в железобетонных стенах.

Купить отбойный молоток

Узнать больше и заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть новый отбойный молоток в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Здесь можно найти все, что может вам потребоваться

Подбор отбойного молотка

Подбор отбойного молотка

С помощником в подборе отбойного молотка вы выберете наиболее подходящий инструмент под конкретную задачу.

Перейти к подбору отбойного молотка
Долота Hilti для отбойных молотков

Наши долота для отбойных молотков

Выберите подходящее долото под вашу задачу.

Перейти в раздел долот
Комбинированные перфораторы Hilti

Наши комбинированные перфораторы

Соберите подходящий парк инструментов для выполнения любой задачи на стройплощадке с помощью комбинированных перфораторов Hilti.

Перейти в раздел комбинированных перфораторов

Поделиться