- Главная страница
- Новинки осени 2020
- Отбойные молотки Hilti
- Отбойный молоток TE 2000-AVR
Легкий способ разрушения бетона
Отбойный молоток Hilti TE 2000-AVR позволяет вам легко управлять разрушением, обладая отличным балансом мощности и веса

Наш новый отбойный молоток позволяет с легкостью выполнить большой объем работ по разрушению. TE 2000-AVR весит всего 14,5 кг, но способен разрушить 2,2 тонны бетона за час, работая с минимальной вибрацией благодаря системе AVR.
Просто удивительно
Роберт Чираоло
Руководитель проекта

Hilti TE 2000-AVR за 60 секунд
Все под контролем: какую работу сможет выполнить te 2000-avr на вашей стройплощадке?

Контролируемое разрушение
Благодаря небольшому весу отбойный молоток легче перемещать по рабочей зоне при разрушении пола или перекрытий.

Расширение каналов
Быстрое расширение каналов под требуемые размеры.

Демонтаж плитки на полу и стяжки
С легкостью выполняет демонтаж половой плитки без повреждения нижнего слоя.

Изготовление каналов в стяжке
Изготовление каналов в цементной стяжке для прокладки труб водоснабжения или отопления.
Нужна производительность самого мощного отбойного молотка, но с меньшим весом?
Если вы не выполняете работы по тяжелому демонтажу на постоянной основе, зачем тратить деньги на самый мощный отбойник? TE 2000-AVR отлично подходит для выполнения задач по демонтажу, встречающихся в жилищном строительстве, и позволяет выполнить работу без привлечения субподрядчиков.
Вы сможете выполнить тот же объем работ, что и с отбойными молотками других производителей весом 30 кг. При этом вес TE 2000-AVR всего 14,5 кг, энергия удара 35 Дж (EPTA), а частота 1800 ударов в минуту. Это позволяет разрушить до 2,2 тонн бетона за час.
Эффективное выполнение работы
Норман Джонсон
Оператор отбойного молотка


Hilti TE 1000-AVR - универсальный отбойный молоток
Отбойный молоток среднего весового класса с энергией удара 26 Дж (EPTA) и производительностью 1,17 тонн бетона в час.
Узнать больше
TE 2000-AVR: идеальное соотношение мощности и веса для контролируемого разрушения
Наш новый отбойник весит всего 14,5 кг, но обладает впечатляющей энергией удара в 35 Дж (EPTA), разрушая до 2,2 тонн бетона в час.
Узнать больше
TE 3000-AVR – отбойный молоток для максимального разрушения
Вес TE 3000 составляет 30 кг, однако по мощности он сравним с пневматическими бетоноломами с энергией удара 68 Дж и производительностью 6 тонн бетона в час.
Узнать большеКупить отбойный молоток
Узнать больше и заказать онлайн
Долота
Бесплатная демонстрация
Хотите своими глазами увидеть новый отбойный молоток в действии?
Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!
Отбойные молотки и долота Hilti: отличные партнеры
Новые долота TE-SPX отлично подойдут к вашим отбойникам