Как работать отбойным молотком Hilti без пыли

Система удаления пыли Hilti (DRS) помогает убрать опасную мелкую пыль

Система удаления пыли для отбойников
Please enter alternative text here (optional)

Вы можете помочь сотрудникам вашей компании сохранить здоровье и обеспечить соблюдение норм охраны труда, если будете использовать систему пылеудаления TE DRS-B с отбойными молотками Hilti. Сокращение количества пыли на стройплощадке позволит увеличить производительность работ и снизит износ инструментов и расходных материалов.

ОПАСНАЯ ПЫЛЬ

При разрушении бетона всегда появляется пыль. В случае с пылью размер имеет значение. Крупные фракции пыли, как правило, не проходят далее носа и рта, в то время как самая мелкая пыль попадает в дыхательные пути и может добраться до легких человека.

Чрезмерное воздействие пыли на органы дыхания может вызвать неизлечимое заболевание легких под названием силикоз.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

Система DRS Hilti – это высокоэффективное решение для пылеудаления, разработанное для использования внутри помещений. Ее можно использовать с любым отбойным молотком Hilti, чтобы удалять пыль прямо у ее источника. Результат – практически полное отсутствие пыли в зоне выполнения работ. Все компоненты системы плотно соединены, чтобы удалять максимальное количество пыли. Шланг пылесоса подключается к отбойнику в области патрона. Можно подобрать решение под каждый тип долота.

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ОХРАНЫ ТРУДА

Мы знаем, что вы с уважением относитесь к нормам охраны труда, и разделяем такой подход. Именно поэтому мы потратили годы на исследования по удалению пыли и разработку инновационных решений. Во многих странах нормы охраны труда защищают работников от длительного воздействия опасной пыли. Система Hilti DRS гарантирует, что работа будет выполняться в соответствии с нормами охраны труда. Еще более важно, что она поможет вам и сотрудникам вашей компании работать безопасно.

Поделиться