Снижение уровня воздействия вибрации на оператора с помощью системы AVR

Активная система снижения вибрации Hilti на две трети уменьшает вибрацию инструмента

При работе отбойным молотком воздействие вибрации на оператора неизбежно. Продолжительное воздействие вибрации может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Система активного снижения вибрации Hilti включает комбинацию инновационных технологий, которые на две трети снижают вредное воздействие вибрации по сравнению с обычными инструментами.

Благодаря системе AVR работа с отбойным молотком Hilti становится более производительной, так как оператор не чувствует такой усталости, как при работе обычным отбойным молотком. В таких странах как Великобритания и Швеция существуют строгие нормы, ограничивающие время воздействия вибрации на оператора в течение рабочего дня, поэтому, используя отбойный молоток с низким уровнем вибрации, оператор может работать дольше.

ПРИОРИТЕТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Электроинструменты являются источником вибрации, воздействующей на руки оператора. Если время работы оператора превышает допустимые нормы, это может привести к нарушению циркуляции крови в кистях и предплечьях, что в свою очередь может повлечь повреждение мышечной ткани, нервных окончаний, сухожилий и костей.

Наша система AVR предотвращает такие нежелательные последствия. Она доступна во многих инструментах Hilti, включая все модели отбойных молотков. Это значит, что ими можно работать дольше, продуктивнее и с меньшим риском для здоровья.

Image alt text (optional)

ТЕХНОЛОГИЯ AVR

Наша система AVR одна из наиболее продвинутых на рынке. Отбойные молотки Hilti используют одну или несколько технологий из указанных ниже, чтобы снизить вибрацию.

Поделиться