Отбойные молотки Hilti

Инновационные решения для разрушения стен и плит перекрытий

Как только вы начнете работать одним из наших отбойных молотков, вы больше не захотите использовать другие. Обладая впечатляющей энергией удара и исключительно низкой вибрацией, они способны выполнить любую работу по разрушению. Прибавьте к этому самозатачивающиеся полигональные долота Hilti, и вы почувствуете мощный рывок вперед в производительности и скорости работы. 

Какая бы ни стояла задача, у нас есть идеально подходящий для ее решения отбойный молоток. А если вы установите на отбойник нашу систему пылеудаления TE DRS-B, на вашей стройплощадке практически не будет пыли.

отбойный молоток для работ на уровне пола

TE 2000-AVR: высокая энергия удара при легком весе

Узнать больше
te 500

TE 500-AVR: компактный отбойный молоток

Узнать больше
Подбор отбойного молотка Hilti

Подбор: выберите наиболее подходящий под вашу задачу отбойный молоток

Начать выбор
Решения Hilti для проведения демонтажных работ без пыли

Без пыли: избавьтесь от пыли на стройплощадке с DRS-системой

Узнать больше
Система активного снижения вибрации (AVR)

Вибрация: сокращайте воздействие вибрации с технологией AVR

Перейти на страницу подбора отбойных молотков

Что у него внутри? технологии, используемые в отбойных молотках Hilti

Годы опыта для вашей продуктивной работы

«Быть на стройплощадке рядом с клиентом – это ключ к успешной разработке нового поколения отбойных молотков».

Йоханнес Берлингер
Менеджер по продукту «Отбойные молотки»

Менеджер по продукту Hilti

Покупая инструмент Hilti, вы получаете не только инновационное решение, но и уникальный сервис, высокую скорость и качество ремонта. Поэтому, если ваш инструмент вышел из строя, мы гарантируем, что уже через 3 дня вы получите его обратно. А если мы не успеем, ремонт для вас будет абсолютно бесплатным!

Мы заберем поврежденный инструмент со стройплощадки, произведем ремонт с применением исключительно оригинальных запасных частей Hilti и вернем его обратно. Просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте, а мы сделаем все остальное. Каждый инструмент регистрируется в системе по серийному номеру, поэтому вам не нужно предоставлять документы, подтверждающие покупку.

Поделиться