Перфоратор sds max ТЕ 70-ATC/AVR

НОВАЯ КЛАССИКА

Продуман до каждой детали

Новая классика. Перфоратор ТЕ 70-ATC/AVR стал еще надежнее. Он получил первоклассный бесщеточный двигатель, который стал надежнее, чем когда-либо, производительность бурения выросла на 25%, а скорость долбления увеличилась на 40%. Благодаря широкому ассортименту предлагаемых расходных материалов и системы пылеудаления вы можете использовать возросшую мощность для решения огромного числа задач.

Обновленный перфоратор TE 70- ATC/AVR – лучшее решение, чтобы вооружить вашу бригаду отличным профессиональным инструментом, это позволит выполнить работу быстрее.

Технические характеристики. Что нового?

Loading

Система пылеудаления TE DRS-Y

Мы знаем, что вы серьезно относитесь к здоровью и безопасности. Вот почему мы потратили много лет на исследования по удалению пыли и разработку инновационных решений.

ПОЛНАЯ СИСТЕМА

Наши решения DRS — это высокоэффективные системы пылеудаления, предназначенные для использования внутри помещений, удаляющие опасную мелкую пыль. Результат: рабочая площадка практически без пыли.

Вы можете помочь сохранить здоровье своих рабочих и обеспечить соблюдение нормативных требований, касающихся пыли, с помощью системы пылеудаления TE DRS-Y. Сведение к минимуму пыли на рабочей площадке позволяет повысить производительность и снизить износ инструментов и расходных материалов.

Заказать онлайн

Система активного подавления вибрации AVR

Вибрация является неотъемлемой частью работы с перфораторами и отбойными молотками. Регулярное длительное воздействие может привести к проблемам со здоровьем.

Hilti Active Vibration Reduction является одной из самых передовых на рынке, мы используем различные технологические инновации, чтобы минимизировать воздействие вибрации инструмента на оператора: до 60% по сравнению с другими перфораторами.

Благодаря более низкому уровню вибрации наши перфораторы и отбойные молотки с системой AVR обеспечивают более высокую производительность, поскольку рабочие не чувствуют такой усталости, как при использовании других перфораторов.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

С минимальными простоями

Перфоратор TE 70- ATC/AVR разработан для использования на реальных стройплощадках. Комбинация бесщеточного двигателя и расширенного контура охлаждения обеспечит длительный срок службы инструмента и снизит количество простоев и затрат на его обслуживание. Кроме того, TE 70-ATC/AVR использует тот же универсальный быстросменный кабель, что и другие перфораторы и отбойные молотки Hilti, поэтому вам не придется тратить время на поиски его замены.

САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В вашем арсенале

Хотите сделать все с помощью одного инструмента? Наш ответ - TE 70-ATC/AVR. Он обеспечивает высокую мощь и универсальность, которые необходимы для решения любых задач: от работ по вклейке арматуры до демонтажных работ.

Принадлежности и расходные материалы

Пустотелые буры

Заказать онлайн

Система пылеудаления TE DRS-Y

Заказать онлайн

Универсальный пылесос VC 40-UM

Универсальный пылесос VC 40-UL

Дополнительные сервисы

Сервисное обслуживание инструментов Hilti

Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю  жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой     отремонтированный инструмент

Узнать больше

Обучение

Hilti это не только надёжный инструмент, но и обучение, которое поможет стать ещё эффективнее 

Узнать больше

Hilti Флит Менеджмент

Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж

Узнать больше

Доставка Hilti

Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения

Узнать больше

Поделиться