Шпилька для крепления к металлу

Шпилька для быстрого крепления к стали S-BT

Углеродистая сталь для надежного крепления

Решение является аналогом хорошо зарекомендовавшей себя во многих областях строительства и промышленности системы X-BT, но без применения пороховой техники.

S-BT включает в себя специальную аккумуляторную дрель SF BT 22-A, ступенчатый бур TS-BT для выполнения калиброванных отверстий строго определенной глубины и резьбовую шпильку M10 для быстрого крепления к стали без использования сварки. Предварительное засверливание всего на глубину 4 мм обеспечивает надежное крепление с гарантированной расчетной нагрузкой без выполнения сквозных отверстий и без нарушения защитного лакокрасочного покрытия. Шпилька подходит для среднекорозионных условий и выдерживает нагрузку 180 кг, а ее установка занимает несколько секунд

Преимущества использования новой шпильки для крепления к стали

Please enter alternative text here (optional)

Продуктивность

Отличительные качества

  • Неопреновая уплотнительная шайба на предустановленной шпильке 
  • Легкая в использовании система
  • Не повреждает покрытия

Преимущества в использовании

  • Не повреждает покрытия, что особенно полезно в коррозийных условиях
  • Легкая в обучении и применении система
  • Легкая в установке и демонтаже система для одного человека
  • Увеличение скорости работ, в сравнении со сваркой, в 10 раз!
Please enter alternative text here (optional)

Безопасность

Отличительные качества

  • Без дыма
  • Без искр
  • Без выстрела
  • Технология с использованием батареи

Преимущества в использовании

  • Без необходимости проветривания
  • Требуется меньше разрешений о безопасности работ
  • Без риска повреждения зрения
Please enter alternative text here (optional)

Эргономика

Отличительные качества 

  • Компактные устройства для установки
  • Нет необходимости покупки пистолета

Преимущества в использовании

  • Возможность установки в узких пространствах
  • Более удобный доступ

Купить шпильку для крепления к стали S-BT

Узнать больше и заказать онлайн

S-BT MF

Резьбовая шпилька (углеродистая сталь) для крепления различных компонентов к стали

Заказать онлайн

Рекомендуемые инструменты

Аккумуляторный шуруповерт SF 4 22-A

Компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт на платформе 22 В с бесщеточным мотором для повышенной эффективности несложных задач или работы в труднодоступных местах.

Узнать больше

Аккумуляторная дрель S-BT

Для предварительного выполнения точных отверстий для крепежных элементов X-BT

Узнать больше

Поделиться