- Главная страница
- Новинки осени 2020
- Дрель шуруповерт аккумуляторная Hilti SF 6H-A22 и SF6-A22
Аккумуляторная дрель шуруповерт SF 6H-A22 и SF6-A22
Высокая производительность. Абсолютная уверенность.

Универсальный инструмент, готовый ко всему!
Выполняйте работы быстро, с комфортом и полной уверенностью: новая аккумуляторная ударная дрель SF 6H-A22 сочетает в себе мощный двигатель и зубчатый привод с самыми современными технологиями Hilti. Система АТС (активный контроль крутящего момента) и электронная муфта обеспечивают высокую производительность и наивысший уровень безопасности, которые так нужны нашим клиентам.
Остановка при заклинивании без промедления.
Что может произойти, если при большом крутящем моменте и высокой скорости сверло застрянет в базовом материале? Благодаря уникальной технологии Hilti АТС (активному контролю крутящего момента) вы можете об этом не беспокоиться. Передовые датчики АТС и тормоз двигателя защитят вас от травм при обратной отдаче, практически мгновенно останавливая двигатель.
Как купить дрель-шуруповерт Hilti
Вы можете купить аккумуляторную дрель-шуруповерт на официальном сайте Hilti, оформить заказ по телефону, либо запросить бесплатную демонстрацию у технического консультанта. Доставка доступна по всей России. Вы также можете забрать покупку в пункте самовывоза в вашем городе.
Основные характеристики
- Активный контроль крутящего момента (АТС) в сочетании с мгновенной остановкой двигателя придает вам максимальную уверенность во время работы
- Электронная муфта обеспечивает оптимальный комфорт при закручивании шурупов
- Прочный металлический патрон для продолжительной эксплуатации
- Питание от литий-ионных аккумуляторов Hilti 22 В
Посмотреть видео
Применение дрели-шуруповерта Hilti и технология ATC
Hilti SF 6H-A22
Применение дрели-шуруповерта на строительной площадке
ATC - система активного контроля крутящего момента
Как работает система ATC в новых дрелях Hilti SF 6H-A22 и SF 6-A22
Фото применений шуруповерта

Быстрая. Универсальная
Мощный двигатель SF 6H-A22 развивает впечатляющую скорость в 1600 об/мин, благодаря чему можно браться за выполнение широкого спектра работ на различных базовых материалах.

Без проводов. Заряжен на успех
Аккумулятор и зарядное устройство SF 6H-A22 полностью совместимы со всеми остальными устройствами Hilti 22 В, что обеспечивает непревзойденную универсальность.

Мощь, которой легко управлять
Разработанная с учетом потребности в комфорте, новая дрель-шуруповерт SF 6H-A22 отличается эргономичной ручкой и ярким светодиодом в основании, что позволяет вам увидеть свою работу в наилучшем свете. Электронная муфта снижает шум, обеспечивая при этом высокий крутящий момент и скорость.
Бесплатная демонстрация
Хотите своими глазами увидеть аккумуляторную дрель-шуруповерт в действии?
Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!
Применения и преимущества

Область применения
- Ударное бурение диаметром до 14 мм.
- Закручивание шурупов в дерево
- Сверление сквозных отверстий с помощью биметаллических коронок диаметром до 125 мм.
- Сверление с помощью спиральных и перьевых сверл до 32 мм.

Преимущества
- Оптимальное соотношение мощности и размеров
- Яркий светодиод в основании инструмента для лучшей видимости во время работы
- Две скорости
- Ударопрочные усиленные стекловолокном корпуса инструмента и аккумуляторной батареи

Технология ATC
Новые дрели оснащены уникальной технологией активного контроля крутящего момента (ATC). Система мгновенно останавливает двигатель в случае заклинивании сверла.
Батареи и расходные материалы

Аккумуляторные батареи
Обновленная линейка аккумуляторных батарей Hilti B 22 с увеличенным временем работы.
Узнать больше
Перьевые сверла
Перьевое сверло WDB-S для быстрого сверления или рассверливания отверстий разного размера в металле.
Узнать больше
Биметаллические коронки
Биметаллическая коронка MetalCut для сверления отверстий диаметром 16-83 мм в стали и металле.
Узнать больше