Аккумуляторная сабельная пила SR 6-A22

Новая сабельная пила SR 6-A22: новый эталон в своем классе по скорости, эргономике и комфорту. Эта пила подходит для  SR 6-A22 для различных задач, в том числе для демонтажных работ, резки сэндвич-панелей, резки газобетонных блоков с использованием DRS и так далее. Новая сабельная пила имеет бесщеточный двигатель и систему Smart Power для высокой производительности, необычайно низкой вибрации для длительной работы без усталости. Новые аксессуары позволят сделать работу с данной пилой еще удобнее. DRS для удаления пыли и адаптер для резки труб.

Цифры и факты

3.6 кг

Вес
С батареей B 22/3.0 Ач

32 мм

Длина хода полотна
Для высокой производительности

22 В

Платформа 22 Вольта
B 22/3.0 Ач - небольшой вес, B 22/5.2 Ач - высокая производительность

2600 ход/м

Число ходов в минуту
С электронной регулировкой

1 / 6
Резка металлических труб

2 / 6
Резка сэндвич-панелей

3 / 6
Резка с использованием пылеотвода

4 / 6
Ремонт деревянных поддонов

5 / 6
Резка заподлицо

6 / 6
Работы по демонтажу окон и дверей

Купить сабельную пилу

Узнать больше и заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть новую аккумуляторную сабельную пилу в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Принадлежности и расходные материалы

Базовое полотно

Для резки мягких пород дерева.

Узнать больше

Высококачественное полотно

Для резки дерева, содержащего металл.

Узнать больше

Высококачественное полотно

Долгий срок службы при резке металла толщиной 1-4 мм.

Узнать больше

Базовое полотно

Экономичный вариант для резки металла толщиной 1-4 мм.

Узнать больше

Поделиться