лобзиковая пила

Аккумуляторная лобзиковая пила SJD 6-A22

Мощность сетевой пилы в компактном корпусе

Новая лобзиковая пила с D-образной рукояткой формы компании Hilti предназначена для фигурных резов в различных материалах. В зависимости от объема выполняемых работ эта пила может быть как дополнением к циркулярной или сабельной пилы в вашем портфолио, так и заменить их. Лобзиковая пила является универсальной и предназначена для работы по любому материалу в зависимости от выбранных полотен. Аккумуляторная лобзиковая пила Hilti может выполнять любую работу своих проводных аналогов, обладая при этом дополнительной мобильностью.

Please enter alternative text here (optional)

Основные преимущества

  • Высокая мощность при совместимости с платформой 22 В
  • Электронный контроль постоянной скорости
  • Патрон с защелкиванием полотна одной рукой
  • Точные резы за счет улучшенной системы направления полотна
  • Активное подавление вибраций благодаря оптимизированной конструкции балансира
  • Быстрая остановка полотна
  • Защита от повторного запуска

Цифры и факты

2.6 кг

Вес
С батареей B 22/3.0 Ач

150 мм

Глубина реза
По дереву

28 мм

Длина хода
С регулируемым маятниковым движением

3000 ход/м

Число ходов в минуту
С электронной регулировкой

Фото применений

Применения сменных модулей X-CM

Резка металла

Резка без пыли с пылесосом и специальной насадкой

Насадка идет в комплекте

Резка дерева

Резка гипсокартона

Купить лобзиковую пилу

Узнать больше и заказать онлайн

SJD 6 A-22

Аккумуляторная лобзиковая пила с D-образной рукояткой.

Узнать больше и заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть новую аккумуляторную лобзиковую пилу в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Поделиться