Отличительные особенности PR30-HVS A12
- Единственный в мире полностью противоударный ротационный нивелир
- Жесткий пыле- и влагозащищенный корпус (IP 66) позволяет ротационным нивелирам нового поколения использоваться в любых условиях на строительной площадке
- Демпфирующие ручки гасят энергию удара при падении и гарантируют защиту корпуса
- Внутреннее демпфирование и запатентованная система подвесов Hilti гарантирует защиту внутреннего устройства лазерного нивелира
- Защищенная голова теперь обеспечивает защиту нивелира во всех направлениях на 360 градусов
- Быстрая зарядка Li-Ion батареи 12В позволяют всегда быть готовым к работе (заряд батареи в 20 раз быстрее предыдущей)
Ротационный лазерный нивелир Hilti с защитой от ударов на 360 градусов подходит для работ в любых, даже самых жестких, условиях.