лазерный нивелир

Ротационный лазерный нивелир PR 30-HVS A12 и монтажные системы

Выполнение горизонтальной и вертикальной разметки с помощью нового ротационного лазерного нивелира PR-30 HVS A12 ускорит и упростит монтаж инженерных коммуникаций и электросетей.

Отличительные особенности PR30-HVS A12

  • Единственный в мире полностью противоударный ротационный нивелир
  • Жесткий пыле и влагозащищенный корпус (IP 66) позволяет ротационным нивелирам нового поколения использоваться в любых условиям на строительной площадке
  • Демпфирующие ручки гасят энергию удара при падении и гарантируют защиту корпуса
  • Внутреннее демпфирование и запатентованная система подвесов Hilti гарантирует защиту внутреннего устройства лазерного нивелира
  • Защищенная голова теперь обеспечивает защиту нивелира во всех направлениях на 360 градусов
  • Быстрая зарядка Li-Ion батареи 12В позволяют всегда быть готовым к работе (заряд батареи в 20 раз быстрее предыдущей)

Видео о применениях

1 / 3
PR 30-HVS A12

Автоматический перенос высот

2 / 3
PR 30-HVS A12

Перенос осей высотной отметки на дно котлована с помощью функции автовыравнивания

3 / 3
PR 30-HVS A12

Автоматическое выравнивание фасадов

Новый ротационный нивелир

Применения PR30-HVS A12 в строительстве

Горизонтальное и вертикальное выравнивание опалубки
1 / 3
Горизонтальное и вертикальное выравнивание опалубки

Выравнивание фасадных систем
2 / 3
Выравнивание фасадных систем

Построение уклонов при строительстве пандусов и съездов в паркинги
3 / 3
Построение уклонов при строительстве пандусов и съездов в паркинги

Монтажные системы

Монтажные системы MQ, MI, MM с обширным набором профилей и соединительных элементов отлично подходят для крепления трубопроводов, вентиляционных коробов и кабельных лотков. Независимо от сложности вашей задачи наши инженеры подберут оптимальное решение.

Фиксирующие и скользящие опоры

Фиксирующие опоры, подвижные крепления и направляющие планки для трубопроводов систем охлаждения и обогрева – для гибкого крепления трубопроводов с терморасширением.

Узнать больше

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Модульные системы профилей для установки трубных опор, вентиляционных каналов и кабельных лотков. Специальная конструкция, обеспечивающая дополнительную гибкость и удобство использования.

Узнать больше

Хомуты

Хомуты для широкого диапазона регулярного применения и сложных условий окружающей среды, для труб из самого разного материала.

Узнать больше

Поделиться