Вклейка арматуры в бетон - решение Hilti

Химический анкер

Please enter alternative text here (optional)

Эффективное решение для установки арматурных стержней, которое включает в себя новый клеевой анкер HIT-RE 100, новый комбинированный перфоратор TE 60 - ATC/AVR и буры TE-YX, стойкие к попаданию на арматуру.

С помощью нового клеевого анкера HIT-RE 100 на эпоксидной основе вы можете установить рабочую арматуру диаметром от 8 мм до 32 мм на глубину от 60 до 640 мм, а также вклеить резьбовые шпильки диаметром от 8 мм до 30 мм на глубину от 60 до 120 мм для крепления колонн и закладных деталей.

Клеевой анкер Hilti HIT-RE 100

Основные преимущества HIT-RE 100

Please enter alternative text here (optional)
  • Высокая эффективность применения в бетоне без трещин
  • Обеспечивает монолитное соединение с вклеенной арматурой
  • Легкая очистка, упрощающая установку
  • Подходит для применения внутри и вне помещений с базовым материалом в любом состоянии (сухой, влажный, заполненный водой)
  • Длительное время отвердевания обеспечивает возможность корректировки во время установки

Основные применения химического анкера HIT-RE 100

Please enter alternative text here (optional)
1 / 2
Крепление и соединение забетонированной арматуры

Крепление вспомогательных стальных элементов, крепление несущих стальных конструкций (колонны, балки)

Please enter alternative text here (optional)
2 / 2
Восстановление и модернизация с помощью вклейки арматуры

Замена неправильно установленной или вклейка недостающей арматуры

Дополнительные принадлежности

Аккумуляторный дозатор

Узнать больше

Набор для очистки отверстий

Узнать больше
Стальные щетки

Стальные щетки

Узнать больше

Комбинированные перфораторы

комбинированный перфоратор

Бурение отверстий под арматурные стержни легко и комфортно выполнять с помощью нового комбинированного перфоратора TE 60 ATC/AVR, оснащенного антивибрационной системой (AVR) и системой защиты оператора при заклинивании бура (ATC).

Буры TE-YX специально разработаны для бурения армированного бетона без заклинивания.

Основные применения перфораторов TE 60-AVR и TE 60-ATC/AVR

Прокладывание штроб
1 / 3
Прокладывание штроб

Новый более массивный ударник – больше сила удара. Фторопластовое кольцо – меньше трение, больше срок службы.

Бурение сквозных отверстий под кабели и трубы
2 / 3
Бурение сквозных отверстий под кабели и трубы

Улучшенное охлаждение и увеличенный срок службы патрона.

Бурение отверстий для установки подрозетников
3 / 3
Бурение отверстий для установки подрозетников

Коронка TE-Y-BK до 100 мм. Алмазная коронка DD-BI-PCM до 112 мм. Магнит в редукторе для удаления металлической стружки из масла.

Новые модели комбинированных перфораторов

Видео о новых перфораторах Hilti

1 / 1
Hilti TE 60 ATC/AVR

Мнения и отзывы наших клиентов о новых перфораторах Hilti

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть Hilti TE 60 AVR в действии?

Закажите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Hilti Флит Менеджмент

Как с помощью Hilti Флит Менеджмент сократить расходы на парк инструментов

Узнать больше о Флит Менедмент

Сервис на всю жизнь

До двух лет никаких затрат на ремонт

Узнать больше о сервисе на всю жизнь

Поделиться