строительный радиоприемник Hilti RC 4/36-DAB

Зарядное устройство с функцией радио Hilti RC 4/36-DAB

Больше драйва. Без проводов.

Please enter alternative text here (optional)

Новинка компании Hilti

Радиоприемник с функцией зарядного устройства RC 4/36-DAB ‒ скрасит трудовые будни на любом объекте и добавит драйва и хорошего настроения! RC 4/36-DAB может работать от любой батареи Hilti Li-Ion 14В-36В или от электросети, и в этом случае радио становится зарядным устройством для всех типов батарей Hilti Li-Ion от 12В (через адаптер) до 36В.

Готовы к драйву?

Настройте радиоприемник на частоту AM или FM или подключите ваш смартфон или планшет с помощью технологии Bluetooth® или через вход AUX 3,5 мм и слушайте ваши любимые мелодии. Чтобы всегда быть на связи, подключите ваше мобильное устройство к USB-входу для его подзарядки. Радиоприемник с функцией зарядного устройства создан специально для жестких условий строительной площадки: его корпус и динамики оснащены дополнительной защитой. И, конечно же, на нашу новинку, как и на другие аккумуляторные инструменты, распространяются уникальные гарантийные условия Hilti. 

Технические характеристики

Please enter alternative text here (optional)
  • Подключение мобильного устройства по Bluetooth  или с помощью технологии NFC
  • Мощные динамики по 20Вт обеспечивают превосходное качество звука
  • Подходит для заряда всех батарей Hilti Li-Ion от 12 В (через адаптер) до 36 В
  • Уникальные гарантийные условия Hilti

Купить радиоприемник Hilti

Узнать больше и заказать онлайн

RC 4/36-DAB

Строительный радиоприемник Hilti

Заказать онлайн

Видео о Hilti радио

Модель радиоприемника в 360°

Принадлежности, другие аккумуляторные инструменты

Аккумуляторные батареи

Обновленная линейка аккумуляторных батарей Hilti B 22 с увеличенным временем работы.

Узнать больше

Аккумуляторный винтоверт SID 4-A22

Очень большой крутящий момент при отсутствии ответной реакции на кисть обеспечивают высочайший комфорт и отсутствие усталости при работе

Узнать больше

Аккумуляторный фонарь SL 2-A 22в

Фонарь Hilti SL 2-A предназначены для яркого и равномерного освещения рабочего места с помощью светодиодной панели, элементы которой имеют срок службы более 70000 часов

Узнать больше

Поделиться