Hilti PM 40-MG green beam multi-line laser for aligning, plumbing, squaring and leveling

Мультилинейный лазерный уровень PM 40-MG

Мультилинейный лазерный уровень с зеленым лучом для горизонтального и вертикального выравнивания.

Hilti PM 40-MG green beam multi-line laser with four vertical lines and one 360° line

Благодаря высокой точности, отличной видимости линий и быстрой зарядке батареи, новинка Hilti PM 40-MG стала эталоном для мультилинейных нивелиров. В компактном корпусе сосредоточен весь спектр развертки – горизонтальная линия на 360°, две вертикальные линии – 250° и 240°, пять пересечений линий и лазерный отвес – это все, что необходимо для выполнения любых работ по разметке внутри помещения.

Прибор отлично подходит для выравнивания на расстоянии до 30 м (с детектором до 50 м) направляющих для гипсокартонных перегородок, подвесных потолков, окон/дверей и т.п.
PM 40-MG будет также полезен при прокладке инженерных коммуникаций – установке электрических розеток, кабельных лотков, радиаторов отопления, различных трубопроводов.

Видео применений лазерного уровня

Представляем новый лазерный уровень PM 40-MG

Обзорное видео лазерного уровня PM 40-MG

Выравнивание направляющих для гипсокартона

Как выровнять направляющие гипсокартонных перегородок с помощью PM 40-MG

Выравнивание подвесных потолков

Как выровнять подвесные потолки с помощью PM 40-MG

Применения лазерного уровня

1 / 4
Выравнивание подвесных потолков

2 / 4
Построение прямых углов и выравнивание направляющих для гипсокартона

3 / 4
Выравнивание электрических выключателей и розеток

4 / 4
Выравнивание вертикальных труб

Цифры и факты

14 ч

Работа на батарее 12 В
Со всеми включенными линиями

360 град.

Развертка горизонтальной линии
Полный охват горизонта

2 мм

Точность на 10 м
Высокая точность прибора благодаря Hilti технологии крепления конической линзы

50 м

Дальность (с приемником)
Благодаря лучшей видимости луча нет необходимости в частой перестановке прибора

Купить лазерный уровень

Узнать больше и заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть новый лазерный уровень в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Преимущества лазерного уровня

Loading

Отличная видимость

Please enter alternative text here (optional)

Новейшая технология зеленого луча позволяет мгновенно заметить разницу. Все мы знаем, что лазерные уровни отлично видно в темном помещении, но при ярком солнечном свете или под воздействием света лампы справиться сможет только самый лучший. Очень яркий зеленый луч PM 40-MG в 4 раза лучше виден человеческим глазом, он тоньше и отчетливее, чем у традиционных уровней с лучом красного цвета, что позволяет достигать значительно лучших результатов с большим удобством, особенно на больших расстояниях и при ярком освещении.

Высокая точность

Please enter alternative text here (optional)

Вращающаяся платформа позволяет намного проще регулировать вертикальную линию вокруг лазерного отвеса, что приводит к более точному и быстрому выравниванию на больших расстояниях. Прочная тренога-платформа PM 40-MG позволяет сохранять устойчивость на неровных и пыльных поверхностях, даже c наплывами и впадинами. Благодаря выдвижным прорезиненным ножкам платформа компенсирует неровности и помогает избежать повреждения хрупких поверхностей.

Новая технология

Разработанная Hilti новая технология крепления конической линзы позволяет прочно удерживать линзу на месте, в результате чего обеспечивается стабильная точность лазерного луча на протяжении всего времени использования прибора и при любых условиях окружающей среды, таких как большие перепады температуры или высокая влажность.

Как и все измерительные приборы Hilti, PM 40-MG рассчитан на работу в жестких условиях строительной площадки. Ударостойкий корпус и механизм позволяют сохранять точность и надежность прибора в течение всего срока службы.

Полный контроль и быстрый заряд батареи

Hilti B12 V battery pack

Питание осуществляет 12-вольтовая Li-Ion батарея, которая обеспечивает значительную экономию: больше не нужно тратиться на «пальчиковые» батарейки. Аккумулятор заряжается за считанные минуты, а благодаря встроенному индикатору уровня заряда «севшая» батарея никогда не застанет пользователя врасплох. 25 минут зарядки, и батареи хватит на 14 часов непрерывной работы со всеми включенными линиями или до 18 часов только с горизонтальной разверткой 360°
(при температуре 24 °C).

Поделиться