Аккумуляторный перфоратор Hilti TE 6-A22 для монтажа инженерных коммуникаций

Лучшее из того, что мы создавали. Теперь на платформе 22 Вольта.

Новый аккумуляторный перфоратор TE 6-A22 на универсальной платформе 22В. Расширенный диапазон бурения и функция долбления позволяют эффективно изготавливать отверстия под анкеры и дюбели. Вы никогда не перестанете удивляться его возможностям!

Основные особенности перфоратора TE 6-A22

Беспроводной перфоратор
  • Мощный бесщеточный двигатель
  • Новый оптимизированный ударный механизм
  • Новый режим долбления
  • Система активного подавления вибрации AVR
  • Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
  • Возможность подключения системы пылеудаления DRS 6-A второго поколения
  • При выполнении отверстий над головой для удобства оператора возможно применение пылесборника DCD

Цифры и факты

3.46 кг

Вес
Такой же, как у сетевых одноклассников

1050 rpm

Скорость вращения
Для высокой производительности

22 В

Платформа 22 Вольта
Быстрая зарядка литий-ионных аккумуляторов

2.5 Дж

Энергия удара
Новый режим долбления

Фото применений перфоратора

  • Бурение в потолок
    1 / 3

    Новая боковая рукоятка позволяет регулировать ограничитель глубины одним нажатием специальной клавиши

  • Please enter alternative text here (optional)
    2 / 3

    Новый съемный патрон для буров оборудован шестью фиксирующими шариками вместо четырех, что повышает его надежность, а новая конструкция резиновых уплотнений не дает пыли попасть внутрь патрона даже при использовании пылесборника DCD

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 3

    Съемная конструкция позволяет вместо патрона для буров при необходимости использовать патрон для оснастки с гладким хвостовиком (цилиндрическим или шестигранным) либо угловой патрон для бурения в труднодоступных местах

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть аккумуляторный перфоратор в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Принадлежности и расходные материалы

Аккумуляторные батареи

Обновленная линейка аккумуляторных батарей Hilti B 22 с увеличенным временем работы.

Узнать больше
Система пылеудаления
Система пылеудаления

Система пылеотведения для удобного сбора пыли TE DRS-6-A

Узнать больше
Буры

Твердосплавные буры SDS имеют цельную твердосплавную головку с уникальными канавками для более быстрого бурения по сравнению с другими бурами – в бетоне, кирпиче и других материалах

Узнать больше
Быстрозажимной патрон
Быстрозажимный патрон

Патрон для оснастки с гладким хвостовиком (цилиндрическим или шестигранным).

Узнать больше

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ