Твердосплавные буры по бетону TE-YX (SDS MAX)

Быстрое бурение бетона ‒ даже сквозь арматуру

Буры TE-YX с 6 и 4 режущими гранями

Новое поколение буров для комбинированных перфораторов с хвостовиком TE-YX (SDS MAX) —  идеальное решение для бурения отверстий под арматуру и анкеры, а также сквозных отверстий под кабели и трубы. Глубокий шнэк эффективно выводит шлам из отверстия бетона, существенно увеличивая скорость бурения, а новая конструкция твердосплавного наконечника увеличивает стойкость буров при попадании на арматуру, что предохраняет бур от заклинивания и позволяет выполнять бурение в точно заданном месте. 

Легкое бурение армированного бетона

alt text

TE-YX 6 and 4 cutting edges

Если вам приходится выполнять отверстия большого диаметра в железобетоне, вы наверняка знаете, что столкновение бура с арматурой ‒ это то еще удовольствие!

Действительно, примерно две третьи фактического времени бурения бетона уходит на столкновение с арматурой и последующие попытки пробиться сквозь нее. А если произойдет заклинивание бура ‒ особенно при выполнении отверстий большого диаметра ‒ времени потребуется еще больше.

При бурении серии отверстий подобное столкновение и заклинивание бура в арматуре может привести к «эффекту домино» ‒ потере времени, риску получения травмы, а также потенциальной задержке выполнения дальнейших работ. 

Именно поэтому мы разработали новый бур TE-YX с шестью режущими гранями и изменили конструкцию нашего бура с четырьмя гранями, чтобы выполнение отверстий сквозь арматуру шло как по маслу! 

Экономия времени

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С АРМАТУРОЙ И БУРИТЕ БЕТОН БЫСТРЕЕ

Hilti TE-YX drill bit with six cutting edges

Новый бур Hilti TE-YX с четырьмя режущими гранями для выполнения отверстий среднего и большого диаметра

Инженеры Hilti усовершенствовали проверенный бур TE-YX, чтобы отвечать все возрастающим требованиям к бурению в местах, где применяется бетон повышенной прочности.

За счет новой, еще более прочной головы бур TE-YX с четырьмя режущими гранями обеспечивает скорость и надежность работы даже при попадании на арматуру.

Преимущества, заметные с первого взгляда:

  • Режущие грани оптимизированной формы из твердого сплава для агрессивного сверления
  • Новая геометрия головы бура для оптимизации скорости даже при столкновении с арматурой
  • Более длительный срок службы
  • Метка калибровки для обеспечения сверления отверстий диаметром, соответствующим номиналу бура
  • Диаметр отверстий ‒ от 18 до 32 мм
  • Хвостовик типа SDS Max
Hilti TE-YX drill bit with four cutting edges

Первый в своем роде бур TE-YX Hilti с шестью режущими гранями для отверстий большого диаметра

Голова бура оснащена шестью режущими гранями, которые прогрызаются сквозь арматурный стержень. Это сводит к минимуму риск поломки или заклинивания бура при столкновении с арматурой благодаря малому углу между гранями.

Благодаря шести режущим граням бур хорошо держится на материале основания, что помогает ему уверенно преодолевать арматурные стержни.

Преимущества, заметные с первого взгляда:

  • Первый бур по бетону с шестью режущими гранями
  • Экономит время при столкновении с арматурой
  • Более длительный срок службы
  • Оптимальная масса, обеспечивающая комфортную работу при серийном бурении
  • Метка калибровки для выполнения отверстий точного диаметра
  • Диаметр отверстий от 35 до 55 мм
  • Хвостовик SDS Max

Купить буры Hilti TE-YX

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Hilti

Маленькие вещи могут создать большую разницу, вот почему наши расходные материалы служат дольше, и позволяют выполнять работу гораздо быстрее.

Узнать больше
Журнал инновация Hilti
Журнал инноваций Hilti

Узнайте о новинках и инновационных решениях Hilti

Узнать больше

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ