Аккумуляторный шуруповерт

Аккумуляторный винтоверт с тангенциальным ударом SID 4-A22

Для закручивания без усилий

Аккумуляторный винтоверт с тангенциальным ударом Hilti SID 4-A22 обеспечивает высокую производительность при закручивании шурупов в любой материал без дополнительных усилий со стороны оператора. Легкий вес, компактный размер и очень большой крутящий момент гарантируют высочайший комфорт и отсутствие усталости при работе. Вы можете купить аккумуляторный винтоверт на официальном сайте Hilti, оформить заказ по телефону, либо запросить бесплатную демонстрацию у технического консультанта.

Шуруповерт SID 4

Новый SID 4-A22 получил значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью:

  • Размер и вес стали еще меньше
  • Улучшена эргономика
  • Повышена надежность патрона
  • Улучшена подсветка рабочей зоны (более рассеянный свет холодного спектра)
  • Изменена реакция инструмента при нажатии на клавишу пуска (меньше пауза, быстрый старт)

Цифры и факты

2700 об/м

Частота вращения
Номинальная частота вращения на холостом ходу

1.4 кг

Вес
Масса с батареей

22 В

Мощная батарея
Батарея большой емкости, обеспечивающая длительную работу на одном заряде.

Фото применений винтоверта

Сборка деревянных конструкций
1 / 3
Использование нового ударного винтоверта SID 4-A при сборке деревянных конструкций

Монтаж металлического каркаса
2 / 3
Монтаж металлического каркаса перегородок из гипсокартона

Монтаж системы вентиляции
3 / 3
Использование SID 4-A при монтаже систем вентиляции.

Купить винтоверт

Узнать больше и заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть аккумуляторный винтоверт в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Видео применения винтоверта

1 / 2
Технические характеристики SID4-A22

2 / 2
Применение на строительной площадке

Принадлежности и расходные материалы

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторные батареи

Обновленная линейка аккумуляторных батарей Hilti B 22 с увеличенным временем работы.

Узнать больше
Насадки для шуруповерта

Ударные насадки

Наборы бит для для использования с обычными ударными шуруповертами

Узнать больше
Перьевое сверло

Перьевые сверла

Идеально подходят для сверления над головой, а также для использования с ударными инструментами SID

Узнать больше

Поделиться