Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

АНКЕРЫ С ПОДРЕЗКОЙ HSU-R

Системное решение для скрытого крепления плит из натурального камня и аналогичных материалов

Новый анкер позволяет осуществить надежное и эстетичное крепление панелей любого размера, формы и ориентации на фасаде.

На анкер получено Европейское техническое свидетельство ETA-16/0784, в октябре 2019 будет получено Техническое свидетельство Минстроя РФ.

ПРИМЕНЕНИЕ АНКЕРОВ С ПОДРЕЗКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ

  • Получить эстетичный внешний вид фасада благодаря технологии скрытого крепления
  • Прикрепить плиты неправильной формы и любой ориентации на фасаде 
  • Быть уверенным в надежности крепления благодаря задокументированной процедуре монтажа и возможности проверить качество работ на каждом из этапов - от сверления отверстий до установки анкеров

Преимущества

Уникальная конструкция гильзы и лёгкая идентификация анкера

Гильза уникальной волнообразной формы интегрирована с телом анкера HSU-R, что снижает риск её застревания или повреждения при установке анкера. Метка "H" на торце болтовой части анкера позволяет однозначно идентифицировать анкер Hilti даже после его установки.

Нет необходимости в предварительной сборке

Благодаря конструкции "все-в-одном" анкер не требует предварительной сборки. Никакие части анкера не могут быть утеряны при транспортировке или во время установки.

Корректность установки легко проверить, благодаря специальной метке

Красная метка на резьбовой части анкера свидетельствует о корректно выполненном монтаже и позволяет предупредить недостаточное или чрезмерно сильное забивание анкера в отверстие (которое может привести к повреждению  панели или некоррекной работе анкера).

Калибр для проверки точной геометрии отверстий

Позволяет проверить 4 геометрических параметра отверстия для анкеров HSU-R для обеспечения максимально надёжного крепления. Каждый калибр поставляется вместе с собственным шаблоном для проверки износа калибра.

Компоненты решения

Калибр для проверки отверстий HSU IG

Заказать онлайн

Установочное устройство HSU ST-G

Заказать онлайн

Сверло HSU CDB

Заказать онлайн

Сверлильный станок HSU ADT

Этапы установки

Установка анкера производится в специально подготовленное глухое отверстие с тыльной стороны облицовочной панели. Отверстие в форме обратного конуса выполняется алмазным сверлом HSU CDB. Для типовых массовых панелей отверстия можно выполнить на производстве по изготовлению каменных плит.

Для подготовки панелей нестандартной формы или, если удобнее выполнять подготовку плит непосредственно на строительном объекте, в состав системы входит переносной сверлильный станок HSU ADT с вакуумным креплением. С его помощью точно и быстро сверлят отверстия в любом типе натурального камня.

Геометрия выполненного отверстия и правильность установки в него анкера тщательно проверяется при помощи специальных калибров и шаблонов. Затем анкер забивается с использованием установочного устройства HSU ST-G. Финальным этапом установки анкера является закрепление аграфы и закручивание специальной фланцевой гайки, идущей в комплекте с анкером, с требуемым моментом затяжки.

  • Please enter alternative text here (optional)
    1 / 3
    Сверление отверстий под анкер

    Просверлите отверстия специальной формы, используя свёрла с алмазным напылением и мобильный сверлильный станок

  • Please enter alternative text here (optional)
    2 / 3
    Проверка геометрии отверстий

    При помощи специального калибра проверьте геометрию отверстий, чтобы убедиться, что крепления будут максимально надежными.

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 3
    Установка анкера

    Вставьте анкер в отверстие и забейте его при помощи установочного устройства. Расклинивание гильзы завершено успешно, когда на резьбовой части анкера появилась красная метка. Завершающим этапом монтажа является установка аграфы и затяжка фланцевой гайки до требуемого момента.

Поделиться

Мы работаем вместе с вами Подробнее

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ