Химический анкер на эпоксидной основе HIT-RE 100

Обеспечивает монолитное соединение с вклеенной арматурой

Основные характеристики

  • Температура базового материала от +5°C
  • Время набор прочности 12ч при +20°C

Широкий диапазон диаметров:

  • Шпильки: M8 – M30
  • Арматура: 8 – 32 мм

Химические анкера Hilti имеют высокую прочность, выдерживают растягивающие напряжения и идеально подходят для отверстий, выполненных в бетоне.

Купить химический анкер

Клеевой анкер Hilti HIT-RE 100

Основные преимущества HIT-RE 100

  • Высокая эффективность применения в бетоне без трещин
  • Обеспечивает монолитное соединение с вклеенной арматурой
  • Легкая очистка, упрощающая установку
  • Подходит для применения внутри и вне помещений с базовым материалом в любом состоянии (сухой, влажный, заполненный водой)
  • Длительное время отвердевания обеспечивает возможность корректировки во время установки

Основные применения химического анкера HIT-RE 100

Please enter alternative text here (optional)
1 / 2
Крепление и соединение забетонированной арматуры

Крепление вспомогательных стальных элементов, крепление несущих стальных конструкций (колонны, балки)

Please enter alternative text here (optional)
2 / 2
Восстановление и модернизация с помощью вклейки арматуры

Замена неправильно установленной или вклейка недостающей арматуры

Дополнительные принадлежности

Аккумуляторный дозатор

Узнать больше

Набор для очистки отверстий

Узнать больше

Стальные щетки

Узнать больше

Поделиться