Image alt text (optional)

Распорный анкер HFB

Быстрый монтаж и демонтаж огнезащитных плит

Области применения

Крепление огнезащитных плит

Преимущества

Огнестойкость

Анкеры протестированы во ВНИИПО МЧС России с одними из наиболее популярных на рынке огнезащитных плит и показали огнестойкость R90 по ГОСТ 30247.0-94, что подтверждено соответствующими протоколами испытаний.

Широкий модельный ряд

Поскольку тоннели представляют собой объекты с высококоррозионной средой, новые анкеры изготавливаются из нержавеющей стали А4 или еще более стойкого к коррозии материала – стали HCR. Верхняя часть анкера может быть выполнена в виде резьбовой шпильки или плоской шляпки.

Предварительно собранная шайба

Для увеличения скорости монтажа анкеры комплектуются предустановленной шайбой.

Высокая скорость монтажа

Монтаж анкера осуществляется при помощи специального установочного устройства, устанавливаемого в перфоратор, или обычного молотка. 

Простой демонтаж

Анкер можно легко извлечь из отверстия, даже с формой «головки гвоздя». Для этого нужен специальный инструмент – торцевой гаечный ключ SI-HFB-RS, используемый совместно с гайковертом SIW22T-A ½’’.

Специальный зажим

При помощи анкера HFB и специального крепежного элемента HFB-CM на стене тоннеля можно закрепить легкую стальную сетку для торкретирования.

Поделиться