Image alt text (optional)

Закладные анкерные каналы HAC и HAC-C

Портфолио закладных анкерных каналов Hilti

из чего состоят анкерные каналы

Закладной анкерный канал представляет систему из:

  • Профиля анкерного канала;
  • Анкеров;
  • Специальных Т-образных болтов.

Анкерные каналы используются при монолитных работах в бетоне как закладная деталь, которая может быть установлена на арматурный каркас или опалубку. 

Области применения

Навесные вентилируемые фасады

Лифты

Туннели

Крепление оборудования

Крепление труб

Крепление труб

Крепление опор под кабельные линии

Модельный ряд

HAC (технология горячего проката с контролем температуры (TCRS))

  • наиболее высокие нагрузки
  • гладкая поверхность
  • толщина материала больше в тех местах, где действуют большие нагрузки, например в районе губок канала и в нижней части

Позиция под заказ

HAC-C (горячее формование)

  • нагрузки меньше чем у TCRS
  • шероховатая поверхность канала
  • можно придавать специальную форму, например изогнутую
  • доступны нержавеющие версии
Заказать онлайн

HAC-C (холодное формование)

  • нагрузки меньше, чем у горячеформованных каналов
  • экономичное решение для простых задач, напр. крепление перил и ограждений, сидений на стадионах
  • не подходит для сейсмических и усталостных нагрузок
  • доступны нержавеющие версии

Позиция под заказ

специальные решения для сложных задач

Система параллельных каналов

Специальные крепления к металлическим основаниям

Каналы c арматурными выпусками

Image alt text (optional)

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ HAC EDGE ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ АНКЕРНОГО КАНАЛА ВБЛИЗИ КРАЯ ПЛИТЫ

Поделиться