комбинированный перфоратор

Перфоратор Hilti ТЕ 3 для выполнения общестроительных работ

Самый надежный трехрежимный перфоратор на рынке!

Представляем новые трехрежимные перфораторы с горизонтальным двигателем

перфораторы

Производительные, легкие, компактные сетевые перфораторы TE 3-ML и TE 3-CL для бурения отверстий под анкеры и крепления закладных деталей. Перфораторы с режимом долбления подходят для срубки наплывов бетона перед установкой кронштейнов, баз колонн. Им можно выполнить небольшой объем работ по корректировке проемов и высвобождению арматуры при производстве монолитных работ. 3 режима: долбление, бурение и сверление делают эти перфораторы универсальными.

Цифры и факты

800 Вт

Мощность
Мощность двигателя новых перфораторов

3 Кг

Небольшой вес
Удобно работать при бурении в потолок

2.1 Дж

Энергия удара
Эффективная работа при долблении

4860 уд/м

Частота удара
Высокая частота удара

Фото применений перфоратора

  • Ударное сверление в бетоне и кирпиче
    1 / 3
    1

  • Корректировочное долбление
    2 / 3
    2

  • Сверление в дереве
    3 / 3
    3

Особенности и премущества

`
Loading

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть аккумуляторный перфоратор в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Видео

alt text

Принадлежности и расходные материалы

Коллектор сбора пыли
Коллектор сбора пыли DCD

Пылесборник для удобства сверления над головой.

Узнать больше
Долото
Долота

Высокоэффективные острые долота TE-C (SDS Plus) для максимальной производительности простых демонтажных работ.

Узнать больше
Бур
Буры

Буры с хвостовиком TE-CX (SDS plus) с 4-гранной твердосплавной головой для бурения отверстий для анкеров в железобетоне.

Узнать больше
Быстрозажимной патрон
Быстрозажимный патрон

Патрон для оснастки с гладким хвостовиком (цилиндрическим или шестигранным).

Узнать больше
Hilti Флит Менеджмент

Как с помощью Hilti Флит Менеджмент сократить расходы на парк инструментов

Узнать больше о Флит Менедмент
Сервис на всю жизнь

До двух лет никаких затрат на ремонт

Узнать больше о сервисе на всю жизнь

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ