Алмазные коронки для общестроительных работ

Непревзойденное искусство инноваций

Более 30 лет компания Hilti производит алмазные коронки. Инвестируя значительные средства в исследование и разработку, мы создали непревзойденное портфолио алмазных коронок, которые мы производим на наших собственных заводах. Для любой установки алмазного бурения, базового материала и применения у нас найдется решение, которое удовлетворит потребности любого клиента. В новом портфолио алмазных коронок Hilti 3 линии: SPX, SP и P.

Алмазные коронки SPX

самые инновационные коронки в нашем портфолио

Please enter alternative text here (optional)
  • Сегменты с равноудаленным расположением алмазов обеспечивают непревзойденную производительность бурения, универсальность и высокий ресурс коронки
  • Инновационные X-change модули (ø52-202 мм) позволяют восстанавливать коронку прямо на стройплощадке с помощью обычной отвертки, легко и просто извлекать застрявшие коронки и быстро удалять застрявший керн из корпуса
  • Лазерная сварка сегментов для большей надежности коронки
  • Быстросъемный хвостовик позволяет устанавливать и снимать коронку за считанные секунды

Алмазные коронки SP

превосходное соотношение цены, ресурса и производительности

Please enter alternative text here (optional)
  • Сегменты с равноудаленным расположением алмазов обеспечивают непревзойденную производительность бурения, универсальность и высокий ресурс коронки
  • Возможность восстанавливать коронку с помощью напаиваемого сменного модуля (ø18-202 мм) или сегментов
  • Лазерная сварка сегментов для большей надежности коронки
  • Быстросъемный хвостовик позволяет устанавливать и снимать коронку за считанные секунды

Алмазные коронки Р

Стандартная линия алмазных коронок

Please enter alternative text here (optional)

Высокий алмазный сегмент 12 мм для увеличенного ресурса

Сварка алмазного сегмента с корпусом токами высокой частоты для большей надежности коронки

Универсальность: подходит для установок алмазного бурения от 2 до 3,5 кВт

Несъемный резьбовой хвостовик 1¼”. Для установки в машины Hilti используется адаптер BS-BI или BS-BL

alt text

Принадлежности и расходные материалы

Установки алмазного бурения

Установки алмазного бурения для различных задач – для ручного бурения или на станине, в сухом или влажном режиме, для низких или высоких нагрузок. Работа с максимальной эффективностью

Узнать больше
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

Алмазные буровые коронки, кольца и сменные модули для обеспечения максимальной эффективности бурения в бетоне и кирпиче

Узнать больше
Устройство водоотвода DD-WMS 100

Один блок для подачи охлаждающей воды и сбора и фильтрации отработанной воды из установок алмазного бурения

Узнать больше

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ