DSH 600-X

Наш новейший бензорез для резки бетона, кирпича, бетонных блоков и металла

Мы разработали новую модель DSH 600-X, которая обеспечит вам большую мощность, лучшую эргономику, высокую производительность и безопасность.

Особенности и преимущества

Please enter alternative text here (optional)

DSH 600-X

DSH 600-X оснащен тормозом диска для повышения безопасности пользователя.

Опциональный водяной насос DSH-P обеспечивает ему независимость, необходимую ему от подачи воды во время мокрой резки, и помогает обеспечить соблюдение оператором строгих требований по пыли. Дополнительный водяной насос DSH-P обеспечивает более высокий уровень мобильности на рабочем месте во время мокрой резки и может использоваться со всеми бензорезами в диапазоне DSH-X - все, что вам нужно, это ведро с водой или любой статичный источник воды.
DSH 600-X оснащается 300 мм дисками, которые имеют максимальную глубины реза 120 мм. Меньший размер диска не только помогает экономить средства, но и делает этот бензорез чрезвычайно легким и компактным для его класса производительности.

В довершение всего, эргономичный дизайн верхней рукоятки и низкий уровень вибрации облегчают использование бензореза.

Легкий пуск и обслуживание

Технология легкого запуска

Исключает необходимось в ручном дросселе для более быстрого запуска.

Комплект для обслуживания

Каждый бензорез поставляется с комплектом для обслуживания, который включает в себя запасные шнуры стартера, воздушные фильтры, свечу зажигания и топливный фильтр. Мелкий ремонт и обслуживание теперь можно выполнять просто и быстро на месте.

Стабильная производительность

Циклонная система фильтрации воздуха

Инновационная циклонная система фильтрации воздуха использует центробежную силу для удаления пыли и мусора из воздухозаборника двигателя. Только самый чистый воздух из центра циклона всасывается и проходит через бумажный фильтр. Это значительно увеличивает срок службы и производительность фильтра и, следовательно, значительно сокращает время простоя на месте.

Специальный алмазный диск

Благодаря технологии Equidist, включенной в производство наших первоклассных дисков SPX, каждый алмаз в лезвии точно позиционируется в сегменте для непрерывно высокой производительности резки. Новая геометрия сегментов оптимизирует количество открытых алмазов, что обеспечивает более высокую производительность резки и длительный срок службы даже в самых сложных условиях, например, при работе с высокоармированным бетоном.

Поделиться