Установка алмазного бурения

Система алмазного бурения Hilti DD 30-W

Для выполнения отверстий под анкеры и арматурные выпуски

Новая установка Hilti DD 30-W гарантирует практически бесшумное выполнение работ по бурению вне зависимости от сложности поставленной задачи, а усовершенствованная конструкция позволяет быстро и эффективно сверлить отверстия в любых материалах. Запросите бесплатную демонстрацию Hilti DD 30-W на нашем сайте и вы увидите разницу. 

Для быстрого, точного и практически бесшумного бурения

Встречайте новую установку алмазного бурения Hilti DD 30-W для работы вручную или на станине. Теперь вы можете не только быстро и просто сверлить отверстия диаметром до 35 мм, не опасаясь попадания на арматуру, но и делать это с высокой точностью в любых, даже в хрупких материалах, без риска их повредить. Установка DD 30-W работает почти бесшумно, а уровень вибрации вдвое ниже, чем у перфоратора. Это значит, что вы сможете спокойно работать там, где применение перфоратора может быть ограничено. Имея вес менее 8 кг, DD 30-W поможет вам с легкостью выполнить работу в кратчайшие сроки.

Особенности системы DD 30-W

  • Практически бесшумное бурение 
  • Без ударов и вибрации
  • Технология TopSpin для быстрого и эффективного прохождения через арматуру
  • Составляет часть сертифицированной системы для установки анкеров 

Видео об алмазной установке

Применения и преимущества

Применения:

  • Бурение отверстий под вклейку арматуры для усиления или соединения конструкций
  • Бурение отверстий для установки анкеров при монтаже металлоконструкций, например, перил или декоративных элементов
  • Бурение отверстий для анкеров при монтаже защитных барьеров, шумовых экранов, опорных кронштейнов в высокоармированном бетоне
  • Установка трубопроводов и силового оборудования

Преимущества:

  • Мощная и точная: DD 30-W с легкостью сверлит широкий диапазон материалов от тяжелого железобетона до хрупких материалов (мрамор или керамическая плитка)
  • Идеальное решение для помещений, где сверление с высоким уровнем шума ограничено (жилые здания, офисы, лечебные учреждения и пр.)
  • Функция плавного забуривания для предотвращения поломки алмазной коронки и точного позиционирования отверстия
  • Новое портфолио алмазных коронок SPX-T с высоким ресурсом и непревзойденной производительностью

Технология TOPSPIN

Будьте первыми с новой Hilti DD 30-W

Выполните вашу работу с DD 30-W до 3 раз быстрее с уникальной функцией TopSpin. Сочетание высокой скорости вращения 8700 оборотов в минуту и небольшого колебательного движения коронки делает бурение чрезвычайно эффективным. TopSpin помогает быстро и без лишних усилий проходить сквозь самую тяжёлую арматуру.

Разница, которую вы видите, слышите и чувствуете

Приготовьтесь к легкому, комфортному и бесшумному бурению! DD 30-W проходит арматуру без лишних усилий и вибрации. Поскольку сверление выполняется без ударов, DD 30-W способна сверлить хрупкие материалы, которые перфоратор может повредить. Теперь вы можете работать в 2 раза тише по сравнению с перфоратором даже там, где уровень шума должен быть ограничен. Не верите?! Кликните на изображение внизу, чтобы почувствовать разницу.

Купить установку алмазного бурения

Узнать больше и заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

На вашей стройплощадке

Хотите своими глазами увидеть установку алмазного бурения в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Системное решение

Сертифицирована для установки анкеров

Уверенность ‒ хорошо, а сертификат ‒ лучше! Только Hilti предоставляет сертифицированное системное решение для установки анкеров. Для различных базовых материалов и сложных инженерных решений DD 30-W имеет сертификат на бурение отверстий под анкеры, которому вы можете доверять.

Устройство рециркуляции воды

  • Устройство рециркуляции воды

    DD-WMS 100

    Поднимите производительность алмазного бурения на новый уровень вместе с DD-WMS 100. В комбинации с DD 30-W, система не только увеличивает производительность работы, но и экономит ресурс ваших коронок и выполняет работу чисто.

    Узнать больше

Поделиться