- Главная страница
- Новинки осени 2020
- Бур по бетону TE-YX
Твердосплавные буры по бетону TE-YX (SDS Max)
Быстрое бурение бетона ‒ даже сквозь арматуру

Буры TE-YX с 6 и 4 режущими гранями
Если вам приходится выполнять отверстия большого диаметра в железобетоне, вы наверняка знаете, что столкновение бура с арматурой ‒ это то еще удовольствие!
Действительно, примерно две третьи фактического времени бурения бетона уходит на столкновение с арматурой и последующие попытки пробиться сквозь нее. А если произойдет заклинивание бура ‒ особенно при выполнении отверстий большого диаметра ‒ времени потребуется еще больше.
При бурении серии отверстий подобное столкновение и заклинивание бура в арматуре может привести к «эффекту домино» ‒ потере времени, риску получения травмы, а также потенциальной задержке выполнения дальнейших работ.
Именно поэтому мы разработали новый бур TE-YX с шестью режущими гранями и изменили конструкцию нашего бура с четырьмя гранями, чтобы выполнение отверстий сквозь арматуру шло как по маслу!
Экономия времени
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С АРМАТУРОЙ И БУРИТЕ БЕТОН БЫСТРЕЕ

Новый бур Hilti TE-YX с четырьмя режущими гранями для выполнения отверстий среднего и большого диаметра
Инженеры Hilti усовершенствовали проверенный бур TE-YX, чтобы отвечать все возрастающим требованиям к бурению в местах, где применяется бетон повышенной прочности.
За счет новой, еще более прочной головы бур TE-YX с четырьмя режущими гранями обеспечивает скорость и надежность работы даже при попадании на арматуру.
Преимущества, заметные с первого взгляда:
- Режущие грани оптимизированной формы из твердого сплава для агрессивного сверления
- Новая геометрия головы бура для оптимизации скорости даже при столкновении с арматурой
- Более длительный срок службы
- Метка калибровки для обеспечения сверления отверстий диаметром, соответствующим номиналу бура
- Диаметр отверстий ‒ от 18 до 32 мм
- Хвостовик типа SDS Max

Первый в своем роде бур TE-YX Hilti с шестью режущими гранями для отверстий большого диаметра
Голова бура оснащена шестью режущими гранями, которые прогрызаются сквозь арматурный стержень. Это сводит к минимуму риск поломки или заклинивания бура при столкновении с арматурой благодаря малому углу между гранями.
Благодаря шести режущим граням бур хорошо держится на материале основания, что помогает ему уверенно преодолевать арматурные стержни.
Преимущества, заметные с первого взгляда:
- Первый бур по бетону с шестью режущими гранями
- Экономит время при столкновении с арматурой
- Более длительный срок службы
- Оптимальная масса, обеспечивающая комфортную работу при серийном бурении
- Метка калибровки для выполнения отверстий точного диаметра
- Диаметр отверстий от 35 до 55 мм
- Хвостовик SDS Max
Перфораторы для эффективной работы
Узнать больше про совместимые инструменты

Новый бур TE-YX с четырьмя режущими гранями
Классический бур TE-YX с четырьмя режущими гранями идеально подходит для бурения отверстий диаметром от 18 до 32 мм. Для обеспечения оптимальной мощности и комфортной работы используйте бур в сочетании с комбинированным перфоратором средней мощности типа TE 50-AVR или TE 60-ATC/AVR.
Узнать больше про комбинированные перфораторы Hilti
Новый бур TE-YX с шестью режущими гранями
Новый бур TE-YX с шестью режущими гранями специально разработан для отверстий с увеличенным диаметром от 35 до 55 мм и оптимально подходит для использования в сочетании с нашим комбинированным перфоратором высокой мощности ‒ TE 70-AVR.
Узнать больше про комбинированные перфораторы Hilti
Расходные материалы для резки
Маленькие вещи могут создать большую разницу, вот почему наши расходные материалы служат дольше, и позволяют выполнять работу гораздо быстрее.
Узнать больше