сверление дерева

Легкая сетевая дрель Hilti UD-4

Новый формат серийного сверления от Hilti.

Сетевая дрель UD 4 – новинка в портфолио сетевых дрелей Hilti для серийного сверления отверстий в металле и дереве до 6 мм. Новый инструмент отличается высокой производительностью, надежностью и отличной эргономикой, что позволяет работать длительное время, не чувствуя усталости. Для лучшей производительности рекомендуем использовать сверла HSS для сверления отверстий в металле и HSS Co для сверления отверстий в нержавеющей стали.

Основные особенности

  • Комфортная рукоятка для длительной работы 
  • Большая, эргономичная кнопка включения
  • Кнопка фиксации включенного положения
  • Небольшая длина корпуса

Сервисные условия сетевой дрели UD 4

Дрель UD 4 имеет гарантию от заводского брака на весь период эксплуатации. Период никаких затрат на эту модель не распространяется. Текущий ремонт и замена изношенных частей может проводится самостоятельно либо платно в сервисном центре. Все запчасти для самостоятельного ремонта доступны для покупки.

Цифры и факты

460 Вт

Мощность
Мощный, производительный мотор

10 мм

Патрон
Надежный быстрозажимный патрон

3000 об/м

Скорость вращения
Количество оборотов в минуту без нагрузки

233 мм

Длина дрели
Компактный корпус

Фото применений дрели

сверление металла
1 / 4
Монтаж металлических конструкций и фасадов

Серийное сверление металла.

сверление дерева
2 / 4
Монтаж деревянных конструкций

Серийное сверление дерева.

сверление нержавеющей стали
3 / 4
Монтаж ограждений

Сверление нержавеющей стали.

Please enter alternative text here (optional)
4 / 4
Монтаж дверей и окон

Сверление отверстий в ячеистом бетоне и газоблоке.

Купить дрель

Узнать больше и заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть новую сетевую дрель в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Сервисные условия

  • На протяжении всего срока службы инструмента* действует гарантия производителя на заводской брак.
  • Возможен платный ремонт в сервисном центре (включает стоимость доставки в сервисный центр и обратно). Для того, чтобы можно было выбрать, ремонтировать инструмент самостоятельно или отправлять в сервисный центр, мы приводим среднюю* стоимость ремонта UD 4 в сервисном центре Hilti, включая стоимость работ:
Замена щёток 850 руб. (с НДС без доставки)
Замена щёток и ротора 2200 руб. (с НДС без доставки)
Замена щёток, ротора, патрона 2700 руб. (с НДС без доставки)


*реальная стоимость ремонта в сервисном центре может отличаться.

  • Самостоятельный ремонт: для сетевой дрели UD 4 есть возможность приобрести следующие запасные части:
2197120 Ротор UD4 220
2167718 Угольные щетки
2167774 Ключ для патрона
2167863 Кнопка включения
2179576 Патрон UD4
2188143 Кабель питания


* Срок службы инструмента составляет от 5 до 10 лет, в зависимости от типа инструмента

3D модель

Запчасти для дрели

Заказать запчасти онлайн

Поделиться