Сверление отверстий в бетоне. Чистое и быстрое алмазное сверление.

Абсолютная инновация в алмазном сверлении

Рециркулятор воды

Please enter alternative text here (optional)

При сверлении отверстий в железобетоне требуется непрерывная подача воды для охлаждения алмазных буровых коронок и вывода шлама из отверстий. При отсутствии магистрального водопровода наполнение емкости для подачи воды отнимает очень много времени. Инновационное решение Hilti Water Management System (WMS) обеспечивает циркуляцию воды при сверлении отверстий и фильтрацию шлама.

Рециркулятор DD-WMS 100

Hilti DD-WMS 100

Запатентованная технология производства многослойных фильтровочных мешков для DD-WMS-100 позволяет эффективно очищать воду от бетонного шлама и максимально использовать объем фильтровочного мешка.

Узнать больше
Image alt text (optional)

Видео применения рециркулятора воды

Hilti DD WMS-100

Иногда возникает необходимость бурить отверстия в помещениях, где уже выполнена чистовая отделка. Установка водосборных устройств и сооружение защитных укрытий от брызг занимает много времени и не гарантирует идеальный результат. С новыми принадлежностями для DD-WMS-100 вы экономите ваше время и деньги. Чистое алмазное бурение никогда еще не было таким простым!

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть рециркулятор DD-WMS 100 в действии?

Закажите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Сменные алмазные модули

Восстановление алмазных коронокпроизводится в сервисных центрах и требует времени, что может приводить к простоям в работе. Теперь восстановить коронку можно прямо на строительной площадке! С помощью Х-Change модулей Hilti. Замена алмазных коронок займет всего несколько минут, а вам потребуется обычная отвертка!  

Видео о сменных модулях

Image alt text (optional)

Замена сменного модуля

Восстанавливайте коронки прямо на стройплощадке

Больше не нужно тратить время и деньги на восстановление коронок. 

Простое и быстрое восстановление коронки с использованием только обычной отвертки

Image alt text (optional)

Простое удаление застрявшей коронки

Ситуация 1: коронка застряла вблизи поверхности

Застряла коронка? Теперь это не проблема! Иногда при сверлении коронки застревают в бетоне. Это происходит, когда маленький кусочек арматуры попадает между алмазным сегментом и стенкой отверстия, заклинивая коронку. В этом случае коронку, обычно, выворачивают длинными гаечными ключами, что часто приводит к её порче,  долбят бетон вокруг отверстия или даже срезают коронку и пересверливают отверстие. С новым X-change модулем всё это в прошлом!

Image alt text (optional)

Простое удаление застрявшей коронки

Ситуация 2: коронка застряла глубоко в отверстии

 Застряла коронка? Теперь это не проблема! Иногда при сверлении коронки застревают в бетоне. Это происходит, когда маленький кусочек арматуры попадает между алмазным сегментом и стенкой отверстия, заклинивая коронку. В этом случае коронку, обычно, выворачивают длинными гаечными ключами, что часто приводит к её порче,  долбят бетон вокруг отверстия или даже срезают коронку и пересверливают отверстие. С новым X-change модулем всё это в прошлом!

Image alt text (optional)

Простое удаление керна

Простое удаление застрявшего керна из коронки

Больше не нужно тратить время на удаление застрявшего в коронке керна. Просто снимите сменный модуль, вытащите керн, и начинайте бурить следующее отверстие.

Новые сменные модули X-CM

SPX-L abrasive

Сменный модуль

Узнать больше и заказать онлайн

SPX/SP-H

Сменный модуль

Узнать больше и заказать онлайн

DD-BL X-CM

Корпус коронки с хвостовиком BL

Узнать больше и заказать онлайн

DD-BS X-CM

Корпус коронки с хвостовиком BS

Узнать больше и заказать онлайн

Применения сменных модулей X-CM

Бурение отверстий под инженерные коммуникации

Изготовление проемов

Отбор кернов бетона

Поделиться