- Главная страница
- Новинки осени 2020
- Алмазные коронки для бурения железобетона и кирпича
Алмазные коронки для бурения железобетона и кирпича
Непревзойденное искусство инноваций
Уже более 30 лет мы в Hilti совершенствуем свои технологии и создаем инновации, которые делают алмазное бурение проще и безопаснее. У нас есть решения для любой установки, базового материала и применения. В новом портфолио алмазных коронок Hilti 3 линии - SPX, SP и P, каждая из которых идеально подходит для работ по бетону и обеспечивает высокую скорость бурения.
Алмазные коронки SPX

самые инновационные коронки в нашем портфолио
- Сегменты с равноудаленным расположением алмазов обеспечивают непревзойденную производительность бурения, универсальность и высокий ресурс коронки
- Инновационные X-change модули (ø52-202 мм) позволяют восстанавливать коронку прямо на стройплощадке с помощью обычной отвертки, легко и просто извлекать застрявшие коронки и быстро удалять застрявший керн из корпуса
- Лазерная сварка сегментов для большей надежности коронки
- Быстросъемный хвостовик позволяет устанавливать и снимать коронку за считанные секунды
Алмазные коронки SP

превосходное соотношение цены, ресурса и производительности
- Сегменты с равноудаленным расположением алмазов обеспечивают непревзойденную производительность бурения, универсальность и высокий ресурс коронки
- Возможность восстанавливать коронку с помощью напаиваемого сменного модуля (ø18-202 мм) или сегментов
- Лазерная сварка сегментов для большей надежности коронки
- Быстросъемный хвостовик позволяет устанавливать и снимать коронку за считанные секунды
Алмазные коронки Р

Стандартная линия алмазных коронок
- Высокий алмазный сегмент 12 мм для увеличенного ресурса
- Сварка алмазного сегмента с корпусом токами высокой частоты для большей надежности коронки
- Универсальность: подходит для установок алмазного бурения от 2 до 3,5 кВт
- Несъемный резьбовой хвостовик 1¼”. Для установки в машины Hilti используется адаптер BI-BS или BL-BS
Видео о коронках Hilti
Давайте посмотрим, сколько времени и средств вы можете сэкономить, используя новые X-change модули Hilti для освобождения коронки, застрявшей в отверстии.

Установки алмазного бурения
Установки алмазного бурения для различных задач – для ручного бурения или на станине, в сухом или влажном режиме, для низких или высоких нагрузок. Работа с максимальной эффективностью
Узнать больше
Расходные материалы для алмазного бурения
Алмазные буровые коронки, кольца и сменные модули для обеспечения максимальной эффективности бурения в бетоне и кирпиче
Узнать больше
Устройство водоотвода DD-WMS 100
Один блок для подачи охлаждающей воды и сбора и фильтрации отработанной воды из установок алмазного бурения
Узнать больше