лобзиковая пила

Аккумуляторная лобзиковая пила SJD 6-A22 и SJT 6-A22

Мощность сетевой пилы в компактном корпусе

Новые лобзиковые пилы с D-образной рукояткой и T-образной формы компании Hilti предназначены для фигурных резов в различных материалах. В зависимости от объема выполняемых работ эти пилы могут быть как дополнением к циркулярной или сабельной пилы в вашем портфолио, так и заменить их. Лобзиковые пилы являются универсальными и предназначены для работы по любому материалу в зависимости от выбранных полотен. Аккумуляторные лобзиковые пилы Hilti могут выполнять любую работу своих проводных аналогов, обладая при этом дополнительной мобильностью.

Please enter alternative text here (optional)

Основные характеристики

  • Высокая мощность при совместимости с платформой 22 В
  • Электронный контроль постоянной скорости
  • Патрон с защелкиванием полотна одной рукой
  • Точные резы за счет улучшенной системы направления полотна
  • Активное подавление вибраций благодаря оптимизированной конструкции балансира
  • Быстрая остановка полотна
  • Защита от повторного запуска

Цифры и факты

2.6 кг

Вес
Вес

150 мм

Глубина реза
Глубина реза

45 градусов

Рез под углом
Рез под углом

3000 об/м

Число ходов в минуту
Число ходов в минуту

Фото применений

Применения сменных модулей X-CM

купить лобзиковую пилу

Узнать больше и заказать онлайн

SJT 6 A-22

Аккумуляторная лобзиковая пила с T-образной рукояткой.

Заказать онлайн

SJD 6 A-22

Аккумуляторная лобзиковая пила с D-образной рукояткой.

Заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть новую аккумуляторную лобзиковую пилу в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Поделиться