- Главная страница
- Новинки осени 2020
- Перфоратор Hilti TE 60-AVR (ATC), SDS-Max
Комбинированные перфораторы TE 60-AVR и TE 60-ATC/AVR
Отличительные особенности новых перфораторов
- Самый мощный комбинированный перфоратор в своем классе - 1350 Вт
- Производительность выше на 10%, чем у предшественника, и на 30%, чем у ближайших конкурентов
- Вибрация снижена в 2 раза по сравнению с предыдущим поколением
- Уникальная электронная система ATC защитит оператора при заклинивании бура
- Съемный кабель, не требующий специального сервиса, сокращает время на ремонт
- Увеличенный контур системы охлаждения позволяет максимально охлаждать ударный механизм
- Надежный патрон с коваными держателями хвостовика для максимальных нагрузок
- Магнит в редукторе собирает металлическую стружку, предохраняя шестерни от износа
Основные применения перфораторов TE 60-AVR и TE 60-ATC/AVR

Прокладывание штроб
Новый более массивный ударник – больше сила удара. Фторопластовое кольцо – меньше трение, больше срок службы.

Бурение сквозных отверстий под кабели и трубы
Улучшенное охлаждение и увеличенный срок службы патрона.

Бурение отверстий для установки подрозетников
- Коронка TE-Y-BK до 100 мм.
- Алмазная коронка DD-BI-PCM до 112 мм.
- Магнит в редукторе для удаления металлической стружки из масла.
Цифры и факты
Мощность
Самый мощный комбинированный перфоратор в своем классе
Энергия удара
Выше производительность
Частота удара
Вибрация снижена в 2 раза
Вес
Небольшой вес при высокой мощности
Купить перфоратор
На сайте Hilti вы можете купить комбинированный перфоратор с доставкой по России
Видео о новых перфораторах Hilti
Hilti TE 60 ATC/AVR
Мнения и отзывы наших клиентов о новых перфораторах Hilti
Бесплатная демонстрация
Хотите своими глазами увидеть Hilti TE 60 AVR в действии?
Закажите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Система охлаждения и камеры смазки
Перфораторы оснащены усовершенствованной системой охлаждения, которая направляет мощный поток воздуха не только на двигатель, но и на ударный механизм, предохраняя его от перегрева.
Двухкамерная система смазки позволила существенно увеличить ресурс движущихся частей и надежность перфоратора.

Флит Менеджмент
Как с помощью Hilti Флит Менеджмент сократить расходы на парк инструментов
Узнать больше о Флит Менеджменте