Аккумуляторный перфоратор

Аккумуляторный перфоратор Hilti TE 6-A22

Лучшее из того, что мы создавали. Теперь на платформе 22 Вольта.

Hilti TE 6-A22 - новый аккумуляторный перфоратор на платформе 22 В с функцией корректировочного долбления, который подходит для выполнения большинства работ на строительных объектах: электромонтажные задачи, расчистка штроб под кабели, снятие облицовочной плитки и др. Это самый быстрый в своем классе инструмент с большим количеством опций для высокой производительности и безопасной работы. Запросите бесплатную демонстрацию на вашей строительной площадке у специалиста Hilti и попробуйте наш новый перфоратор в действии.

Основные особенности перфоратора TE 6-A22

Беспроводной перфоратор
  • Мощный бесщеточный двигатель
  • Новый оптимизированный ударный механизм
  • Новый режим долбления
  • Система активного подавления вибрации AVR
  • Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
  • Возможность подключения системы пылеудаления DRS 6-A второго поколения
  • При выполнении отверстий над головой для удобства оператора возможно применение пылесборника DCD
МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТАКОГО РАЗМЕРА ПРОСТО НЕВЕРОЯТНАЯ!

«Он прорывается сквозь бетон со страшной силой. Благодаря аккумулятору на 5,2 Ач я работаю без остановок. Он держится полсмены, это просто потрясающе!»

Джейми (Англия)

Цифры и факты

3.46 кг

Вес
Такой же, как у сетевых одноклассников

1050 rpm

Скорость вращения
Для высокой производительности

22 В

Платформа 22 Вольта
Быстрая зарядка литий-ионных аккумуляторов

2.5 Дж

Энергия удара
Новый режим долбления

Фото применений перфоратора

УЗНАЙТЕ, ПОЧЕМУ TE 6-A22 – ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МНОЖЕСТВА ПРИМЕНЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

  • Общестроительные работы
    1 / 5
    Идеально подходит для выполнения общестроительных работ

    Используйте TE 6-A22 для крепления опалубки или для установки лесов на рабочих площадках, либо воспользуйтесь преимуществами режима долбления для уборки подтеков бетона с полов и стен.

  • Монтаж коммуникаций
    2 / 5
    Отличный инструмент для монтажа коммуникаций

    Идеально подходит для средних и тяжелых нагрузок по монтажу труб коммуникаций благодаря своей производительности, малому весу и более продолжительной работе на одном заряде батареи.

  • Установка металлоконструкций
    3 / 5
    Быстросъемный патрон, который можно использовать с различными бурами

    Отличный выбор для средних и тяжелых работ со стальными конструкциями, например, при установке металлических лестниц, кровли, профилей или ограждений. Благодаря сменному трехкулачковому патрону к нему также подходят сверла HSS для выполнения отверстий в металле.

  • Электромонтажные работы
    4 / 5
    Удобен при выполнении электромонтажных работ

    Также TE 6-A22 отлично подходит для прочистки штроб для электрики. Вдобавок к этому ‒ одна из дополнительных функций инструмента – система пылеотведения Hilti DRS, обеспечивающая практически беспыльную рабочую среду.

  • Штробление
    5 / 5
    Режим долбления для большей универсальности

    Функция долбления помогает удалять плитку или очищать поверхность.

Как мы создавали новый перфоратор

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть аккумуляторный перфоратор в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Выберите оптимальный аккумулятор для своих задач

Аккумуляторный перфоратор

Аккумулятор B 22 3,0 Ач для быстрого бурения при меньшем весе инструмента.

Максимальная в своем классе скорость и зона доступа при меньшем весе

Идеально подходит для следующих областей применения:

  • Выполнение работ по монтажу коммуникаций и электромонтажных работ: отверстия под анкеры диаметром 12 - 16 мм для установки забивных анкеров для крепления отопительных, сантехнических, водопроводных труб, а также трубопроводов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
  • Работы по стали и металлу: несерийная установка анкеров для крепления перил, оконных рам и ограждений.

Аккумулятор B 22 5,2 Ач для быстрого бурения и более продолжительной работы на одном заряде.

Лучший в своем классе аккумулятор держит заряд дольше до 60%.

Идеально подходит для следующих областей применения:

  • Общестроительные работы: сверление отверстий для опалубки и возведения лесов. Долбление для очистки стен от небольших наплывов.
  • Работы по стали и металлу: серийная установка анкеров для крепления перил, оконных рам и больших ограждений.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТОВ НА АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЕ HILTI 22 ВОЛЬТА

Набор аккумуляторных инструментов

Выбирая перфоратор TE 6-A22, вы получаете мощный инструмент из популярной 22-вольтовой серии Hilti.

Сделайте свою рабочую площадку более эффективной и без труда используйте аккумуляторы на многих других аккумуляторных инструментах Hilti, например, на дрелях-шуруповертах, ударных дрелях, ударных гайковертах и винтовертах, углошлифовальных машинах, циркулярных пилах и инструментах для пристрелки.

Чтобы максимально упростить сравнение и выбор подходящих аккумуляторных инструментов, попробуйте конфигуратор «Собери себе комплект», позволяющий создать именно тот комплект инструментов, который вам нужен.

Сравните TE 6-A22 с другими нашими аккумуляторными перфораторами

Перфоратор TE 4
TE 4-A22: легкий и компактный инструмент

Перфоратор TE 4-A22 компактен, при этом обеспечивает длительную работу на одном заряде. Диаметр сверления от 5 до 12 мм. Идеально подходит для выполнения работ по монтажу коммуникаций и электромонтажных работ.

Узнать больше и заказать онлайн
Перфоратор TE 6-A22
TE 6-A22: наивысшая производительность на самой широкой платформе

Многофункциональное решение, которое обеспечивает высокую производительность при бурении и долблении. Оптимальный диаметр сверления от 6 до 16 мм, максимальный – до 24 мм. Идеально подходит для выполнения работ по монтажу коммуникаций и электромонтажных работ, работ по стали и металлу, а также общестроительных работ.

Узнать больше и заказать онлайн
Перфоратор TE 6-A36
TE 6-A36: Компактный инструмент на 36 Вольт с максимальной длительностью работы на одном заряде

Обладает оптимальным соотношением мощности и веса в сочетании с чрезвычайно высокой емкостью аккумулятора на 36 Вольт. Оптимальный диаметр сверления от 6 до 16 мм, максимальный – до 24 мм. Идеально подходит для выполнения работ по монтажу коммуникаций и электромонтажных работ, работ по стали и металлу, а также общестроительных работ.

Узнать больше и заказать онлайн

Принадлежности и расходные материалы

Аккумуляторная батарея
Аккумуляторные батареи

Обновленная линейка аккумуляторных батарей Hilti B 22 с увеличенным временем работы.

Узнать больше
Система пылеудаления
Система пылеудаления

Система пылеотведения для удобного сбора пыли TE DRS-6-A

Узнать больше
Бур
Буры

Твердосплавные буры SDS имеют цельную твердосплавную головку с уникальными канавками для более быстрого бурения по сравнению с другими бурами – в бетоне, кирпиче и других материалах

Узнать больше
Быстрозажимной патрон
Быстрозажимный патрон

Патрон для оснастки с гладким хвостовиком (цилиндрическим или шестигранным).

Узнать больше

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ