- Главная страница
- Новинки осени 2020
- Алмазные сменные модули Hilti X-CM
Сменные алмазные модули X-CM
Для бурильных установок большой мощности
Новые алмазные коронки Hilti H-линии предназначены для работы с установками высокой мощности (свыше 2.4 кВт). Благодаря инновационной технологии X-change вы можете восстанавливать коронки прямо на стройплощадке. В сочетании с алмазными сегментами, изготовленными по технологии Equidist, производительность бурения и ресурс коронки подняты на новый уровень.
На официальном сайте Hilti представлены алмазные модули и сменные алмазные коронки, которые идеально подходят для работ по бетону и обеспечивают высокую скорость бурения.
Ключевые особенности
- Равноудаленные алмазы самого высокого качества обеспечивают высокую скорость бурения и ресурс коронки
- Особая геометрия сегмента позволяет увеличить количество рабочих алмазов на поверхности, что позволяет бурить высоко армированный бетон с непревзойденной производительностью
- Лазерная сварка алмазных сегментов обеспечивает высочайшую надежность коронки
Видео о сменных модулях
Замена сменного модуля
Восстанавливайте коронки прямо на стройплощадке
Больше не нужно тратить время и деньги на восстановление коронок.
Простое и быстрое восстановление коронки с использованием только обычной отвертки
Простое удаление застрявшей коронки
Ситуация 1: коронка застряла вблизи поверхности
Застряла коронка? Теперь это не проблема! Иногда при сверлении коронки застревают в бетоне. Это происходит, когда маленький кусочек арматуры попадает между алмазным сегментом и стенкой отверстия, заклинивая коронку. В этом случае коронку, обычно, выворачивают длинными гаечными ключами, что часто приводит к её порче, долбят бетон вокруг отверстия или даже срезают коронку и пересверливают отверстие. С новым X-change модулем всё это в прошлом!
Простое удаление застрявшей коронки
Ситуация 2: коронка застряла глубоко в отверстии
Застряла коронка? Теперь это не проблема! Иногда при сверлении коронки застревают в бетоне. Это происходит, когда маленький кусочек арматуры попадает между алмазным сегментом и стенкой отверстия, заклинивая коронку. В этом случае коронку, обычно, выворачивают длинными гаечными ключами, что часто приводит к её порче, долбят бетон вокруг отверстия или даже срезают коронку и пересверливают отверстие. С новым X-change модулем всё это в прошлом!
Простое удаление керна
Простое удаление застрявшего керна из коронки
Больше не нужно тратить время на удаление застрявшего в коронке керна. Просто снимите сменный модуль, вытащите керн, и начинайте бурить следующее отверстие.
Купить сменные модули и коронки
Новые сменные модули X-CM
Применения сменных модулей X-CM

Бурение отверстий под инженерные коммуникации

Изготовление проемов