- Главная страница
- Новинки осени 2020
- Новые УШМ Hilti
Новые углошлифовальные машины Hilti
Больше мощности, больше скорости, больше выполненной работы
Во всех УШМ установлены более мощные и надежные двигатели
- На 30% увеличен срок службы угольных щеток
- Обновленная электроника сохраняет постоянно высокую производительность при увеличении нагрузки благодаря системе Smart Power. Безопасность оператора обеспечивается с помощью плавного пуска, защиты от повторного включения и системы АТС (отключает инструмент при заклинивании диска)
- Защита от перегрузок позволяет сохранить работоспособность даже при самом суровом режиме эксплуатации
- Усовершенствованная конструкция выключателя и системы охлаждения делает новые УШМ еще более надежными
Цифры и факты
Ресурс угольных щеток увеличился на тридцать процентов
У всех моделей
Тормоз останавливает диск за 2 секунды
У модели AG 125-15DB
Мощность двигателя возросла до 1900 Ватт
У модели AG 125-19SE
Вес всего 2.3 килограма
У модели AG 125-13S
Новые модели углошлифовальных машин Hilti

AG 125-13S
Комфортная УШМ для работы преимущественно с металлом. Возможно также резка и шлифовка минеральных материалов с использованием специальных кожухов. Заменяет модель DAG 125-S. Диаметр диска: 125 мм, мощность: 1300 Вт.
Узнать больше и заказать онлайн
AG 125-15DB
Версия УШМ для максимально безопасной работы со специальным нефиксируемым выключателем и тормозом диска. Рекомендуется для работы по резке и шлифовке как металла, так и минеральных материалов с использованием специальных кожухов. Заменяет модель DEG 125-D. Диаметр диска: 125 мм, мощность 1500 Вт.
Узнать больше и заказать онлайн
AG 125-19SE
Самая мощная версия 125 мм УШМ для максимальной производительности и скорости выполнения работ. Рекомендуется для выполнения тяжелых работ по резке и шлифовке металла и минеральных материалов (бетона, кирпича, натурального камня) с использованием специальных кожухов. Имеет возможность регулировки скорости вращения для лучшей производительности по различным материалам. Заменяет модель DCG 125-S. Диаметр диска: 125 мм, мощность: 1900 Вт.
Узнать больше и заказать онлайн
AG 230-24D
Комфортная УШМ для работы преимущественно с металлом. Возможно также резка минеральных материалов с использованием специальных кожухов. Поворотная рукоятка помогает сделать одинаково удобной работу как по резке, так и по шлифовке. Заменяет модель DAG 230-D. Диаметр диска: 230 мм, мощность: 2400 Вт.
Узнать больше и заказать онлайнБесплатная демонстрация
Хотите купить углошлифоальную машину, но не знаете, какую выбрать?
Запросите бесплатную демонстрацию на вашей строительной площадке у специалиста Hilti.
Основные применения УШМ

Шлифовка бетонных поверхностей, резка искусственного и природного камня

Резка арматуры, уголков, труб, изделий из нержавеющей стали

Шлифовка металлических поверхностей и сварных швов

Флит Менеджмент
Как с помощью Hilti Флит Менеджмент сократить расходы на парк инструментов
Узнать больше о Флит Менеджменте