Перфоратор Hilti ТЕ 50-AVR

Еще мощнее, надежнее, безопаснее

Перфоратор Hilti TE 50-AVR

Комбинированный перфоратор Hilti TE 50-AVR – это оптимальное соотношение веса и мощности, которое позволяет выполнять как вертикальное, так и горизонтальное бурение. Перфоратор TE 50-AVR эффективен при выполнении отверстий диаметром до 32 мм на глубину до 1 метра для установки арматурных стержней, анкеров для крепления опалубочных подкосов, металлоконструкций или закладных деталей, а также временных креплений при производстве монолитных работ. Hilti TE 50-AVR также позволяет выполнять корректировочные работы по бетону в соответствующем режиме. Запросите бесплатную демонстрацию перфоратора Hilti на вашем строительном объекте. 

Надежность вышла на еще более высокий уровень

В новом комбинированном перфораторе Hilti ТЕ 50-AVR применена двухкамерная система смазки. В камере ударного механизма для лучшего отвода тепла и лучшей смазки мелких деталей применяется жидкое масло. Такое решение позволило существенно увеличить ресурс движущихся частей и надежность перфоратора.

  • Охлаждение без пыли. Воздухозаборники расположены внутри основной рукоятки. Минимум пыли внутри перфоратора даже при работе близко к уровню пола.
  • Усовершенствована защитная муфта предельного момента. Усиленные элементы позволяют сохранять постоянный момент ее срабатывания на протяжении всего срока службы.
  • Съемный кабель позволяет при повреждении провести за несколько секунд замену на новый прямо на строительной площадке и тем самым избежать простоев в работе.
  • Увеличенные угольные щетки из высококачественного графита имеют на 30 большую площадь соприкосновения с коллектором по сравнению с аналогичными моделями других производителей. Больше межсервисные интервалы и ресурс коллектора.

Видео о перфораторе TE 50-AVR

Комфортная и безопасная работа

Система активного гашения вибрации (AVR)

снижает уровень вибрации TE 50-AVR до 9,0 м/с2. Это позволит оператору дольше работать инструментом без ущерба для здоровья.

Система удаления пыли (DRS-Y) 

позволяет делать отверстия буром, ударной коронкой или выполнять работы по долблению практически без пыли! Больше нет вредного воздействия пыли на организм оператора, а в помещении чистота.

Поделиться