Первый в мире полностью противоударный нивелир PR 2-HS A12

Защита на 360 градусов

Электромонтажные работы, монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, установка подрозетников и пластиковых электрических коробов — все это и многое другое под силу новому ротационному лазерному нивелиру Hilti PR 2-HS A12. Использование нового решения существенно сократит сроки выполнения работ и производственные затраты. Купить ротационный лазерный нивелир Hilti PR 2-HS A12 вы можете на официальном сайте компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НИВЕЛИРА PR 2-HS A12

Please enter alternative text here (optional)

Защищенный корпус

Жесткий пылевлагозащищенный корпус (IP 66) позволяет ротационным нивелирам нового поколения противостоять суровым условиям строительной площадки

Демпфирующие ручки 

Гасят энергию удара при падении и гарантируют защиту корпуса

Внутреннее демпфирование

и запатентованная система подвесов Hilti гарантирует защиту внутреннего устройства лазерного нивелира

Новая защищенная голова 

теперь обеспечивает защиту нивелира на 360 градусов

Быстрая зарядка 

Li-Ion батареи 12В позволяют всегда быть готовым к работе

ЗАЩИТА НА 360 ГРАДУСОВ

alt text
Hilti PR 2-HS A12

Люди роняют предметы. Предметы обычно разбиваются. Мы смогли обойти это правило.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Штатив PRA 90

Узнать больше

Геодезическая рейка PUA 53 CM

Узнать больше

ПРИМЕНЕНИЯ НИВЕЛИРА PR 2-HS A12 НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Please enter alternative text here (optional)
  • Перенос высот 
  • Осуществление разметки при установке подрозетников, пластиковых электрических коробов и т.д.
  • Выравнивание грунта под фундаментные плиты и ростверки
  • Проверка отметок верхнего уровня свай
  • Выравнивание маяков под заливку бетона
  • Разметка при разработке котлована (глубина)
  • Выравнивание и уклоны инженерных коммуникаций
  • Выравнивание полов, подвесных потолков

6 ПРИЧИН ПРИОБРЕСТИ PR 2-HS A12

  1. Одна кнопка – одна функция. Просто как никогда.
    Очень простой в использовании – не нужна особая квалификация, справится любой разнорабочий.
    Односторонний, упрощенный пульт. Широкое окно для приема лазерного луча.
    Пульт и приемник 2 в 1. 
  2. Большой диапазон работы – покрывает широкий спектр задач по выравниванию.
    Дальность 600 м позволяет выполнять работы от нулевого цикла до внутренней отделки/выравнивания коммуникаций. 
  3. Максимально точный – нет шансов на ошибку.
    Точность 0,5 мм на 10 м, занесен в Госреестр измерительных систем. Все измерения происходят в цифровом виде, тонкий луч на ловушке позволяет до миллиметра определить необходимое местоположение луча. Предоставляем бесплатную калибровку в рамках 2 лет никаких затрат.
  4. Первый и единственный в мире полностью противоударный нивелир – полная защита.
    Мы действительно не боимся его ронять, попробуйте и проверьте!
  5. Надежный помощник в любой сезон и время суток.
    Стойкий к погодным условиям (дождь, снегопад и т.д.), возможна работа в темное время суток, не боится жары и холода.
  6. Производительность в 4 раза выше традиционного способа.
    Самое быстрое время самовыравнивания в своем классе.
    Ротационный нивелир Хилти заменяет 2-4 традиционных по быстродействию.
    Диапазон работы ротационного нивелира 600 м -  в 20 раз больше, чем у традиционного нивелира, что исключает необходимость переноса приборов или использования нескольких дополнительных. 

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ