12 новых продуктов Hilti

Осень 2016

Дважды в год компания Hilti презентует множество новинок в сфере строительной техники и оборудования. Это обновления уже отлично зарекомендовавших себя моделей и абсолютно новые инструменты и технологии. Их объединяет одно важное качество – это техника, которая создана для строителей-профессионалов, чтобы сделать их работу эффективнее, быстрее, комфортнее для оператора и, соблюдая высокие требования к безопасности.

Представляем вашему вниманию новинки осени 2016! 

Конечная стоимость на продукцию Hilti с учетом вашей клиентской скидки будет доступна после регистрации.

Аккумуляторные УШМ AG 125-A36 / AG 150-A36

Please enter alternative text here (optional)

Мощность новой аккумуляторной УШМ Hilti сопоставима с сетевой УШМ 1400 Вт. Это позволяет полноценно выполнять с ее помощью работы по резке и шлифовке металла и бетона, пользуясь преимуществами беспроводного инструмента.

Запросить бесплатную демонстрацию AG 125-A36  

Запросить бесплатную демонстрацию AG 150-A36

Купить AG 125-A36 онлайн

Купить AG 150-A36 онлайн

Аккумуляторы B36 2.6 / 5.2 Ач

Please enter alternative text here (optional)

Новые батареи 36В позволяют выбирать оптимальную емкость – 2,6 Ач или 5,2 Ач – в зависимости от ваших задач. Бесплатная замена батарей по гарантии в течение 2-х лет.

Купить B36/ 2.6 онлайн

Купить B36/ 5.2 онлайн

Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36-AVR (2,5 Дж, 6-24 мм)

Please enter alternative text here (optional)

Аккумуляторный перфоратор, превосходящий по скорости бурения не только аккумуляторные, но и сетевые аналоги. Бесплатный ремонт инструмента и замена батареи в течение 2-х лет.

Запросить бесплатную демонстрацию TE 6-A36-AVR

Купить TE 6-A36-AVR онлайн

Комбинированный перфоратор TE 50-AVR (6 Дж, 16-32 мм)

Please enter alternative text here (optional)

Новый перфоратор SDS Max с расширенным диапазоном бурения до 32 мм, съемным кабелем, возможностью долбления и работы буровыми ударными коронками. Бесплатный ремонт в течение 2-х лет.

Запросить бесплатную демонстрацию ТЕ 50-AVR

Купить TE 50-AVR онлайн

Бензиновые отрезные машины DSH 700 X / 900 X

Please enter alternative text here (optional)

Новые сверхмощные бензорезы Hilti с диаметром диска 350 и 400 мм позволяют легко и быстро резать бетонные стены, плиты, бордюры и дорожное покрытие глубиной реза до 150 мм и при этом не нуждаются в источнике питания!

Запросить бесплатную демонстрацию DSH 700 X

Запросить бесплатную демонстрацию DSH 900 X

Купить DSH 700 X онлайн

Купить DSH 900 X онлайн

Аккумуляторный монтажный пистолет BX 3

Please enter alternative text here (optional)

Первый в мире аккумуляторный монтажный пистолет. Работает на платформе 22В, подходит для крепления в бетон, металл и кирпич. Температура использования от +40С до -10С. Оптимальное решение, когда важна скорость производства работ или необходимо установить большое количество крепежных элементов.

Запросить бесплатную демонстрацию BX3

Купить BX 3 онлайн

Установки алмазного бурения DD 250 / DD 200

Please enter alternative text here (optional)

Новые мощные алмазные установки Hilti с высокой производительность при разных диапазонах бурения – от 12 до 450 мм на DD 250 и от 35 до 500 мм на DD 200. Совместимы со станиной DD-HD 30.

Запросить бесплатную демонстрацию DD 250 

Запросить бесплатную демонстрацию DD 200

Купить DD 250 онлайн

Купить DD 200 онлайн

Аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22

Please enter alternative text here (optional)

Новая пила Hilti SC 70W-A22 с глубиной реза до 70 мм выполнит большинство ваших задач на строительном объекте. Все преимущества аккумуляторного инструмента при малом весе - 4,5 кг с батареей. Работает на платформе 22В.

Запросить бесплатную демонстрацию SC 70W-A22

Купить SC 70W-A22 онлайн

Аккумуляторный ударный гайковерт SID 8-A22

Please enter alternative text here (optional)

Идеальная альтернатива дрели и шуруповерта для тех, кто работает по дереву. SID 8-A22 эффективно сверлит дерево спиральными сверлами и закручивает шурупы длиной до 400 мм.

Запросить бесплатную демонстрацию SID 8-A22

Купить SID 8-A22 онлайн

Клеевой инъекционный анкер HIT RE-500 v3

Please enter alternative text here (optional)

Новый химический анкер на эпоксидной основе с уникальным набором характеристик: самые высокие нагрузки среди всех эпоксидных составов (до 60% выше, чем у аналогов), быстрый набор прочности (7 часов вместо 12 при температуре до -5С), в гладких отверстиях, в растянутой зоне. Выдерживает динамические нагрузки.

Купить HIT RE-500 v3

Скачать бесплатно программное обеспечение для подбора и расчета анкеров PROFIS Anchor

Ротационный лазерный нивелир PR 2-HS A-12

Please enter alternative text here (optional)

Первый и единственный в мире ротационный нивелир с защитой от удара на 360o. Противоударный корпус и защищенная "голова" допускают падение из любого положения с высоты 1 м и со штатива стандартной высоты.

Запросить бесплатную демонстрацию PR 2-HS A-12

Купить PR 2-HS A-12 онлайн

Алмазные диски SPX

Please enter alternative text here (optional)

Новое поколение дисков SPX технологии Hilti Equidist для УШМ и бензорезов гарантирует еще более высокую скорость реза и ресурс диска за счет усовершенствованной конструкции и повышенной концентрации высококачественных алмазов.

Запросить бесплатную демонстрацию дисков SPX

Купить алмазные диски SPX онлайн

Поделиться

Мы разместили cookies на вашем компьютере, чтобы помочь сделать наш сайт лучше.
Вы можете изменить настройки cookies в любое время. Нажмите ОК, чтобы продолжить.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ