Аккумуляторный инструмент

Собери себе набор!

Умный онлайн-конфигуратор индивидуальных аккумуляторных наборов и комплектов Hilti

Заинтересованы в приобретении аккумуляторных инструментов и предпочитаете продукты Hilti? Тогда новый умный онлайн-конфигуратор «Собери себе набор» для вас. Он создан для того, чтобы помочь вам быстро и безошибочно создать комплект или набор тех аккумуляторных инструментов Hilti и аксессуров к ним, которые необходимы именно вам на вашем объекте. Оставьте в прошлом бесконечное сравнение готовых наборов, ни один из которых не подходит вам на все 100%. Попробуйте умный онлайн-конфигуратор «Собери себе набор» и пусть процесс выбора доставляет вам удовольствие!

Почему вам понравится умный конфигуратор «Собери себе набор»?

Вы можете в считанные минуты укомплектовать всем необходимым один аккумуляторный инструмент Hilti и выбрать в качестве упаковки будущего комплекта высокопрочный чемодан Hilti или фирменную коробку.

Вы можете быстро и безошибочно собрать индивидуальный набор из нескольких инструментов, оснастив его всем необходимым для работы и выбрав для будущего комплекта вместительную и надежную сумку или рюкзак Hilti.

В отличие от выбора среди готовых комплектов и наборов инструментов, с конфигуратором «Собери себе комплект» вы можете быстро и безошибочно создать собственный комплект или набор аккумуляторных инструментов Hilti и аксессуров к ним. На 100% для вас.

Вы можете положиться  на экспертные рекомендации Hilti, которые будут сопровождать вас в процессе подбора аксессуаров, расходных материалов и упаковки. Но вы также можете и сознательно отказаться от них – решение всегда за вами.

Вы можете делать свой выбор в спокойной обстановке, даже если рабочий день уже подошел к концу. С онлайн-конфигуратором «Собери себе комплект» вам доступна вся необходимая информация в режиме 24/7. Пусть выбор будет в удовольствие!

Видео о конфигураторе

Посмотрите, как работает конфигуратор «Собери себе набор»

Поделиться