Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hilti SF 6H-A22

Высокая производительность. Абсолютная уверенность.

Аккумуляторный шуруповерт

Если для выполнения работ по внутренней отделке помещений вы используете аккумуляторные шуруповерты, то новый SF 6H-A22 – лучшее решение для вас. Компактный, с большим крутящим моментом 80 Нм, он позволяет закручивать шурупы, эффективно сверлить металл, собирать болтовые соединения, а также выполнять отверстия в кирпичной и каменной кладке.

Основные характеристики

  • Активный контроль крутящего момента (АТС) в сочетании с мгновенной остановкой двигателя придает вам максимальную уверенность во время работы
  • Электронная муфта обеспечивает оптимальный комфорт при закручивании шурупов
  • Прочный металлический патрон для продолжительной эксплуатации
  • Питание от литий-ионных аккумуляторов Hilti 22 В

Аккумуляторные дрели Hilti

Цифры и факты

80 Нм

Максимальный крутящий момент
Технология ATC - активный контроль крутящего момента

2 кг

Вес с батареей
Компактная батарея большой емкости

22 В

Платформа 22 Вольта
Быстрая зарядка литий-ионных аккумуляторов

Видео о дрели-шуруповерте SF 6H-A22

1 / 2
Hilti SF 6H-A22

Применение дрели-шуруповерта на строительной площадке

2 / 2
ATC - система активного контроля крутящего момента

Как работает система ATC в новых дрелях Hilti SF 6H-A22 и SF 6-A22

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть аккумуляторную дрель-шуруповерт в действии?

Закажите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

1 / 3
Быстрая. Универсальная.

Мощный двигатель SF 6H-A22 развивает впечатляющую скорость в 1600 об/мин, благодаря чему можно браться за выполнение широкого спектра работ на различных базовых материалах.

Please enter alternative text here (optional)
2 / 3
Без проводов. Заряжен на успех.

Аккумулятор и зарядное устройство SF 6H-A22 полностью совместимы со всеми остальными устройствами Hilti 22 В, что обеспечивает непревзойденную универсальность.

Please enter alternative text here (optional)
3 / 3
Мощь, которой легко управлять.

Разработанная с учетом потребности в комфорте, новая дрель-шуруповерт SF 6H-A22 отличается эргономичной ручкой и ярким светодиодом в основании, что позволяет вам увидеть свою работу в наилучшем свете. Электронная муфта снижает шум, обеспечивая при этом высокий крутящий момент и скорость.

Модель шуруповерта в 360°

Поделиться