Ротационный лазерный нивелир Hilti R 30-HVS A12

Первый и единственный в мире полностью противоударный нивелир

При выполнении работ по внутренней отделке всегда встают задачи горизонтального и вертикального выравнивания, переноса отметок по высоте для выравнивания полов, монтажа подвесных потолков или электромонтажа. Ротационный лазерный нивелир PR 30-HVS A12 идеально подходит под эти задачи, а уникальный ударопрочный корпус гарантирует его эксплуатацию в течение длительного времени.

Ротационный лазерный нивелир

  • Ротационный лазерный нивелир

    PR 30-HVS A12

    Надежный ротационный лазерный нивелир с защитой от ударов на 360° и быстрозаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей для горизонтального и вертикального измерения и определения уклона.

    Узнать больше и заказать онлайн

Отличительные особенности Hilti PR30-HVS A12

  • Единственный в мире полностью противоударный ротационный нивелир
  • Жесткий пыле и влагозащищенный корпус (IP 66) позволяет ротационным нивелирам нового поколения использоваться в любых условиям на строительной площадке
  • Демпфирующие ручки гасят энергию удара при падении и гарантируют защиту корпуса
  • Внутреннее демпфирование и запатентованная система подвесов Hilti гарантирует защиту внутреннего устройства лазерного нивелира
  • Защищенная голова теперь обеспечивает защиту нивелира во всех направлениях на 360 градусов
  • Быстрая зарядка Li-Ion батареи 12В позволяют всегда быть готовым к работе (заряд батареи в 20 раз быстрее предыдущей)

Видео о применениях

1 / 3
PR 30-HVS A12

Автоматический перенос высот

2 / 3
PR 30-HVS A12

Перенос осей высотной отметки на дно котлована с помощью функции автовыравнивания

3 / 3
PR 30-HVS A12

Автоматическое выравнивание фасадов

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть Hilti PR 30- HVS A12 в действии?

Закажите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Hilti Флит Менеджмент

Как с помощью Hilti Флит Менеджмент сократить расходы на парк инструментов

Узнать больше о Флит Менедмент

Сервис на всю жизнь

До двух лет никаких затрат на ремонт

Узнать больше о сервисе на всю жизнь

Поделиться