Углошлифовальные машины Hilti

Больше мощности, больше скорости, больше выполненной работы

Резка резьбовых шпилек, металлических уголков, плитки, прокладка штроб, шлифовка стен, полов и потолков – это лишь часть тех работ, с которыми приходится сталкиваться во время ремонта и внутренней отделки. Повышенная мощность, безопасность и регулировка скорости – все это характеристики новых УШМ Hilti.

Новые модели углошлифовальных машин Hilti

AG 125-13S

Комфортная УШМ для работы преимущественно с металлом. Возможно также резка и шлифовка минеральных материалов с использованием специальных кожухов. Заменяет модель DAG 125-S. Диаметр диска: 125 мм, мощность: 1300 Вт.

Узнать больше и заказать онлайн

AG 125-15DB

Версия УШМ для максимально  безопасной работы со специальным нефиксируемым выключателем и тормозом диска. Рекомендуется для работы по резке и шлифовке как металла, так и минеральных материалов с использованием специальных кожухов. Заменяет модель DEG 125-D. Диаметр диска: 125 мм, мощность 1500 Вт.

Узнать больше и заказать онлайн

AG 125-19SE

Самая мощная версия 125 мм УШМ для максимальной производительности и скорости выполнения работ. Рекомендуется для выполнения тяжелых работ по резке и шлифовке металла и минеральных материалов (бетона, кирпича, натурального камня) с использованием специальных кожухов. Имеет возможность регулировки скорости вращения для лучшей производительности по различным материалам. Заменяет модель DCG 125-S. Диаметр диска: 125 мм, мощность: 1900 Вт.

Узнать больше и заказать онлайн

AG 230-24D

Комфортная УШМ для работы преимущественно с металлом. Возможно также резка минеральных материалов с использованием специальных кожухов. Поворотная рукоятка помогает сделать одинаково удобной работу как по резке, так и по шлифовке. Заменяет модель DAG 230-D. Диаметр диска: 230 мм, мощность: 2400 Вт.

Узнать больше и заказать онлайн

Цифры и факты

30 %

Ресурс угольных щеток увеличился на тридцать процентов
У всех моделей

2 сек

Тормоз останавливает диск за 2 секунды
У модели AG 125-15DB

1900 Вт

Мощность двигателя возросла до 1900 Ватт
У модели AG 125-19SE

2.3 кг

Вес всего 2.3 килограма
У модели AG 125-13S

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть углошлифовальную машину Hilti в действии?

Закажите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Hilti Флит Менеджмент

Как с помощью Hilti Флит Менеджмент сократить расходы на парк инструментов

Узнать больше

Сервис на всю жизнь

До двух лет никаких затрат на ремонт

Узнать больше

Поделиться