Технология Hilti по разметке и выравниванию

Ротационные нивелиры Hilti - больше чем приборы высочайшего качества, это инновационная технология по выравниванию и разметке, которая помогла уже более 1000 наших партнёров повысить производительность и снизить трудозатраты.

Hilti PR 30
Hilti PR 30

Традиционный способ разметки и выравнивания

Большинство строителей предпочитают традиционные методы выравнивания и разметки – оптические нивелиры, шнурки, отвесы и т. д.

Статистика показывает, что использование традиционного способа снижает производительность в 2 раза и увеличивает затраты на привлечение дополнительных рабочих рук. 

Задумывались ли вы о более инновационном способе разметки и выравнивания? 

У Hilti есть решение – ротационные нивелиры PR 30-HVS и PR 2-HS.

Производительность в 2 раза выше:

Большой диапазон работы до 600 м

Исключается необходимость частого переноса приборов или использования нескольких дополнительных

Работа с ловушкой

Не нужно привлекать оператора для работы с прибором, что упрощает процесс выравнивания и повышает его точность

Самовыравнивание 5°

Позволяет исключить регулярную настройку прибора

Оптимизация рабочих процессов

При работе c ротационными нивелирами Hilti не требуется квалифицированный оператор, как в случае с оптическим прибором. Теперь эту роль играет электронная ловушка, которая позволяет с точностью до миллиметра определить высоту опалубки.

Какие задачи решают PR 30-HVS и PR 2-HS

monolith applications

Монолитные работы:

  • Выравнивание горизонтальной/вертикальной опалубки
  • Контроль отметки при заливке бетона
  • Разметка под срубку свай
  • Разметка осей под колонны
  • Перенос высот
facade applications

Фасадные работы:

  • Разметка под кронштейны
  • Выравнивание вылета плоскости фасада
  • Выравнивание положения окон
  • Проверка вертикальности швов облицовочного материала
ground applications

Земляные работы:

  • Разработка грунта под устройство фундамента
  • Перенос осей на дно котлована
  • Перенос и контроль отметки при уплотнении грунта, песчаной подушки, щебня и пр.
misc applications

Прочие работы:

  • Построение уклонов
  • Выравнивание полов, инженерных коммуникаций, г.к. перегороок и т.д.

Противоударные на 360° ротационные нивелиры HILTI

Бывали ли в вашей практике случаи, когда оптический нивелир падал на стройплощадке?

Какова вероятность "вернуть его к жизни" после падения и сколько времени это займёт?

В условиях строительства, падения прибора не избежать. Это факт. Для таких случаев приходится держать резервные приборы или ждать, пока отремонтируют поврежденные – это дополнительные затраты. Одна из самых частых причин простоев – потеря времени на покупку новых оптических приборов взамен разбитых.

Hilti поможет предотвратить простои и ошибки, вызванные падением прибора.

Компания Hilti разработала ротационные лазеры с усиленной защитой от ударов.

PR 30-HVS A12 и PR 2-HS A12 являются первыми на рынке противоударными на 360° ротационными лазерными уровнями. Они с легкостью выдерживают падение с 1,5 м высоты штатива и остаются такими же точными, как до падения. Такая ударостойкость достигается за счёт уникальной системы подвесов внутри нивелира, запатентованным противоударным корпусом с демпфирующими ручками и защищенной головой. Ударопрочной стала и ловушка. Теперь она с легкостью выдерживает падение с рейки или 2 м высоты.

Если вы хотите увидеть это в действии, мы будем рады провести для вас демонстрацию.

Стойкость к разным погодным условиям

Приходилось ли вам приостанавливать работу с оптическим прибором из-за неблагоприятных погодных условий? Например, в дождь, снег, при высоких или низких температурах или в темное время суток? Как это влияло на сроки выполнения работ?
Согласно исследованию Hilti, 80% строительных компаний выделили плохие погодные условия как самую главную причину простоев.

Ротационный нивелир Hilti - надежный помощник в любой сезон и время суток.

Он обладает высоким классом защиты IP 66. Стойкий к разным погодным условиям (дождь, снегопад, низкие* и высокие температуры). Возможна работа в темное время суток, не боится жары и холода*, в отличие от традиционной оптики, которая чувствительна к погодным условиям и ограничена работой только в светлое время. Вам больше не придется сталкиваться с запотеванием оптики, сооружением дополнительных навесов для работы в дождь или снег, или с отогреванием прибора в помещении во время работ по выравниванию и разметке.

* рабочая температура -20 - 50 ℃

Image alt text (optional)

Справится любой рабочий

Приходилось ли вам задерживать работы по выставлению опалубки или разметке фундаментной плиты из-за отсутствия или занятости квалифицированного сотрудника, который работает с оптическим прибором?

Согласно опросу Hilti, повышенная занятость или отсутствие квалифицированного оператора оптического прибора – вторая по важности причина (после неблагоприятных погодных условий), которая приводит к задержкам.

Ротационный нивелир Hilti максимально простой – одна кнопка, одна функция. Справится любой рабочий, не нужна особая квалификация, как при работе с оптическим прибором.

Ротационные нивелиры Hilti оснащены электронными ловушками, которые позволяют в цифровом виде определить необходимую величину (высота опалубки, уровень заливки бетона и т.д.) без привлечения оператора оптического прибора.

Image alt text (optional)

Что говорят наши партнёры

Почему вы стали использовать нивелиры Hilti вместо оптики?

- "Нивелир Hilti экономит время работы и прост в использовании: с работой может справиться один человек".

- "Для нас этот прибор - экономия времени и рабочих".

- "Для большого объема удобно".

- "Это новый этап в технологическом процессе: простота и удобство в работе".

- "Уменьшение количества рабочих, раньше 6-7 часов работала целая бригада из 3-4 человек, сейчас работу выполняет один сотрудник за то же время".

Поделиться