Химический анкер HIT-RE 500 V3

Уникальный эпоксидный состав для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений

При наращивании железобетонных конструкций часто возникает необходимость в установке арматурных стержней. Использование клеевого анкера HIT RE-500 V3 на эпоксидной основе для решения этой задачи поможет уменьшить глубину и диаметр бурения. Высочайшая несущая способность HIT RE-500 V3 обеспечит надежность крепления при передаче растягивающего усилия на арматурный стержень при установке в бетонное основание и при соединении внахлест. Крепление металлоконструкций и ограждений с помощью HIT RE-500 V3 с резьбовыми шпильками позволяет избежать дополнительных трудозатрат, которые возникают при смещении закладных деталей во время укладки бетона.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ

Преимущества

  • Подходит для установки в бетоне с трещинами и без трещин с использованием любых крепежных элементов
  • Сертификат для использования в сейсмически активных зонах
  • Надежное решение, обеспечивающее высокую эффективность в отверстиях, выполненных алмазными коронками, с использованием нового устройства для нанесения шероховатости
  • Состав подходит для круглогодичного использования: затвердевает при температуре до -5°C
  • Также подходит для отверстий, заполненных водой, и установки под водой

Применения

  • Вклейка выпусков рабочей арматуры (например: увеличение или соединение стен, плит перекрытий, лестниц, колонн, фундаментов и т.д.)
  • Крепление вспомогательных металлических конструкций (например: перила, перемычки и т.д.)
  • Реконструкция зданий, мостов и других строительных конструкций с возможностью наращивания и усиления железобетонных элементов
  • Восстановление неправильно установленной или отсутствующей арматуры или соединений
  • Специальное применение, при котором требуется электрическая изоляция, например, крепление поручней в тоннелях

Применения HIT-RE 500 V3 на стройплощадке

Вклейка выпусков рабочей арматуры

Например: увеличение или соединение стен, плит перекрытий, лестниц, колонн, фундаментов и т.д.

Реконструкция зданий, мостов и других строительных конструкций с возможностью наращивания и усиления железобетонных элементов

Подходит для установки в бетоне с трещинами и без трещин с использованием любых крепежных элементов

Пример наращивания существующей стены с установкой арматурных стержней

Поделиться