Технологии Hilti уже на протяжении десятилетий успешно применяются на объектах атомной промышленности, теплоэнергетики, гидроэнергетики и распределительных сетей. Мы предлагаем решения, которые отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности.
Портфель продуктов Hilti соответствует требованиям различных международных стандартов в атомной отрасли, таких как NQA или ее аналоги. Hilti создает свои решения на основе требований профессионалов отрасли, для которых соблюдение скорости строительства, техники безопасности и надежности являются обязательными. Компания Hilti является членом международных ассоциаций NIAC, U.S. NRC, NUPIC и других. Для легитимности применения продукции Hilti на российском рынке компанией была получена лицензия, дающая право поставки продукции на объекты строительства и эксплуатации атомной отрасли.
Решения Hilti для крепления фальшполов, высоковольтного кабеля и инженерных коммуникаций успешно применяются на многих тепловых- и гидростанциях, а также подстанциях. Технологичные разработки Hilti можно встретить на объектах федеральной и местной энергетической инфраструктуры от Калининграда до Южно-Сахалинска, от Мурманска до Сочи.