Энергетика и промышленность

Применения Hilti в энергетике и промышленности

Инженерные услуги, уникальные решения и индивидуальный подход

Команда инженеров и технических специалистов Hilti уже более 75 лет работает на промышленных предприятиях, энергетических объектах и строительных площадках, постоянно накапливая новые знания и получая экспертный опыт. Вместе со своими клиентами по всему миру мы помогаем повысить безопасность объектов и увеличить эффективность их эксплуатации. 

Наши технологии и инновационные решения позволяют обеспечить гибкий подход практически к любым задачам в энергетической, промышленной, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях. Мы специализируемся на промышленных фальшполах, площадках обслуживания, креплении высоковольтного кабеля, кабельных лотков, трубопроводов и вентиляции.

Наша инженерная команда готова оказать поддержку в расчетах и подборе крепежа для бетона и стали, выборе противопожарных решений, а также при проектировании данных решений в программных комплексах AutoCAD и Inventor и их дальнейшее интегрирование в PDMS AVEVA, SmartPlant Intergraph.

Центр управления проектами

Интегрированный промышленный фальшпол
1 / 10
Интегрированный промышленный фальшпол

Единая несущая конструкция для установки оборудования, раскладки панелей покрытия и закрепления всех коммуникаций.

Крепление на анкеры
2 / 10
Крепление на анкеры

Гарантирует надежность фиксации оборудования, колонн и ограждений.

Площадки обслуживания
3 / 10
Площадки обслуживания

Простой и быстрый монтаж и демонтаж вокруг существующих установок.

Опоры высоковольтного кабеля
4 / 10
Опоры высоковольтного кабеля

Надежное крепление кабеля напряжением до 500кВ в помещениях с высокой плотностью кабельных трасс.

Крепление кабельных лотков
5 / 10
Крепление кабельных лотков

Простота модернизации и регулировки опор на всех стадиях от проектирования до эксплуатации.

Опоры трубопроводов
6 / 10
Опоры трубопроводов

Обширная база типовых решений для крепления коммуникаций, а также разработка индивидуальных опор под ваши задачи.

Крепление вентиляции
7 / 10
Крепление вентиляции

Комплексное решение без сварки и с минимальным весом опор.

Стойки КиП
8 / 10
Стойки КиП

Кратчайшие сроки сборки и гарантия высокого качества монтажных элементов.

Огнестойкие проходки
9 / 10
Огнестойкие проходки

Минимум времени на монтаж и максимум возможностей при эксплуатации.

Крепление к стали без сварки
10 / 10
Крепление к стали без сварки

Метод прямого монтажа сокращает сроки и гарантирует надежность крепления.

Поделиться