Бензорезы Hilti DSH 700-X и DSH 900-X

Отличная производительность и простота в обслуживании

Бензорез

Новые бензорезы Hilti DSH 700-X и DSH 900-X помогут легко и быстро вырезать проем в стене, разрезать бордюрный камень, участок асфальтового покрытия или металлическую трубу. Полностью автономная работа и возможность реза на глубину до 150 мм позволяют найти применение DSH 700-X и DSH 900-X на любом строительном объекте. Купите бензорезы Hilti на официальном сайте компании с доставкой по России. 

Бензорезы DSH 700-X и DSH 900-X

Сохраняют высокую производительность даже под высокой нагрузкой

Бензорезы DSH 700-X и DSH 900-X

Легкий запуск за несколько секунд

Преимущества

  • Легко заводится – уникальная система с автоматической воздушной заслонкой
  • Максимальная мощность 2-тактного мотора благодаря инновационной технологии изготовления
  • Предварительно натянутый ремень без необходимости обслуживания
  • Усиленный защитный кожух диска

Простое и быстрое обслуживание

  • Легкая замена шнура стартера, воздушного или топливного фильтра.
  • Набор расходных материалов в комплекте

Применения

  • Укладка дорожного покрытия: резка бордюрного камня и плит дорожного покрытия
  • Строительные работы: резка проемов в кирпичных или бетонных стенах
  • Облицовочные работы: резка кирпичей и блоков до нужного размера
  • Дорожные работы: резание по периметру в асфальте и бетоне
  • Прокладка инженерных систем: резка металлических, бетонных и пластиковых труб

Комфортная и безопасная работа

  • Удобный и эргономичный дизайн
  • Возможность подключения воды для резки без пыли
  • Предустановленные колеса для легкого реза на ровной поверхности
  • Индикатор уровня топлива для простоты контроля

Поделиться